品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | |||
VFJ-5052C | 60 | 50 | 42 | 19 | 58 | 52 | 18 | 6202×2 | 22 | M12×1.5 | 23 | 10 | 0.29 | - |
品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | |||
VFJ-5052C | 60 | 50 | 42 | 19 | 58 | 52 | 18 | 6202×2 | 22 | M12×1.5 | 23 | 10 | 0.29 | - |
品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | |||
VFJ-5052C | 60 | 50 | 42 | 19 | 58 | 52 | 18 | 6202×2 | 22 | M12×1.5 | 23 | 10 | 0.29 | - |
品番 | アイドラー | ベアリング | 軸 | 質量 (kg) |
CAD ダウンロード |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Df | De | Di | Ds | W | w1 | s2 | 呼び番号 | B | M | l | s1 | |||
VFJ-5052C | 60 | 50 | 42 | 19 | 58 | 52 | 18 | 6202×2 | 22 | M12×1.5 | 23 | 10 | 0.29 | - |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
---|---|---|---|---|---|
φ |
加工記号 |
|
加工タイプ | |
加工記号 |
![]() |
BNN | |
加工タイプ | |
軸穴のみ |
加工記号 |
![]() |
BNS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所 |
加工記号 |
![]() |
BNW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
加工記号 |
![]() |
BNT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
加工記号 |
![]() |
BKN | |
加工タイプ | |
軸穴+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKS | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKW | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BKT | |
加工タイプ | |
軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
加工記号 |
![]() |
BCN | |
加工タイプ | |
軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
追加工品番 |
---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
---|---|---|
カート |
加工記号の選択
軸穴
軸穴のみ |
---|
軸穴+キー溝
軸穴 + 平行キー溝 |
---|
軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
---|
軸穴+押しねじ穴
押しねじ穴の数・配置 | |||
---|---|---|---|
1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
VFJ-5052Cの材質・仕上げ
VFJ | |
---|---|
本体 | ガラス繊維 強化ナイロン66 |
ベアリング | スティール |
ナット・ばね・座金 | スティール 三価クロメート処理 |
軸 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
VFJ-5052Cの特長
- シングルナット締めつけタイプ(軸ピン穴タイプ)
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。