寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 最大荷重 (N) |
M | S | T1 | T2 | H | R | L | P | W | B | D | A | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSA-15 | 150 | 49 | 40 | 4.5 | 4.5 | 105 | 80 | 75 | 50 | 37 | 25 | 10.3 | 25 | 0.28 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSA-30 | 300 | 69 | 60 | 4.5 | 4.5 | 125 | 100 | 75 | 50 | 37 | 25 | 10.3 | 25 | 0.38 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSA-60 | 600 | 80.5 | 70 | 4.5 | 6 | 148 | 110 | 90 | 64 | 50 | 38 | 10.3 | 40 | 0.89 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
| YSA-60B | 600 | 80.5 | 70 | 4.5 | 6 | 148 | 110 | 90 | 64 | 50 | 38 | 12.3 | 40 | 0.89 | 6,650 | 7,315 | CAD | カート | 在庫品 |
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| YSA | |
|---|---|
| 本体 | SS400 ユニクロメッキ |
| ゴム | NR |
| ボルト・平座金 | スティール ユニクロメッキ |
特長
- 独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばね(日立金属㈱製)を応用。ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
- ゴムばね部とアイドラー取りつけアームとは4方向いずれにも組みつけ可能。しかもゴムばね部を機械に固定したまま調整できます。
- 最大許容ねじれ角度は±30°。
- 使用温度範囲:-42℃~+85℃

使用例

YSAのばね特性

ナイトハルトゴムばね
特長
ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されています。
大きな許容ねじれ角度
ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮されます。最大許容ねじれ角度は、YSAは±30°、YSBは±32°です。

独特の非線形ばね特性
ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われます。
振動・騒音の吸収
振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護します。
高い信頼性
金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現しています。
広い使用温度範囲
使用温度範囲は、-42℃~+85℃です。
メンテナンスフリー
シンプルな構造、安定した性能。金属ばねに劣らない耐久性をもっています。