単位 : mm
| 品番 | 適用ロープ径 d |
シーブ | 標準ベアリング | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溝底半径 r |
溝深さ h |
形状図番 Type |
外径 De |
ピッチ円直径 Dp |
ハブ径 Dh |
ハブ長さ L |
ハブ出 s1 |
リム幅 W |
荷重*1 (kN) |
呼び番号 | 軸穴径 dB |
||||||||
| RS25-12.5-315-1-B | 12.5 | 6.7 | 19 | 60Y | 340.5 | 315 | 118 | 55 | 9.75 | 35.5 | 37 | 6211ZZ×2 | 55 | 9 | 65,700 | 72,270 | CAD | カート | 実働3日目出荷 |
RS25-22.4-560-1-B
RS25-25-630-1-Bに止め輪は付属していません。
*1: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品は ベアリングの許容荷重 もご確認ください。
実働3日以内に出荷します。ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
RS25-12.5-315-1-Bの特長
- クレーン用シーブおよびエコライザシーブの標準品です。
- 溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。
- 5種類のD/dについて各13サイズのシーブを標準化。全65サイズの充実のラインアップです。
- 下穴品と標準ベアリング組込品の2タイプがあります。
- サイズ・種類の異なるベアリング用の追加工も承ります。
- 1個でも、短納期でお届けします。
RS25-12.5-315-1-Bの材質・仕上げ
| RS-B | |
|---|---|
| シーブ本体 | FCD600-3 塗装(NBKブルー) |
| 標準ベアリング | スティール |
| 止め輪*1 | スティール |
*1: ベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。
適用穴加工
単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。
構造

標準ベアリング寸法表
単位 : mm
| 呼び番号 | Db | B' | B | Da |
|---|---|---|---|---|
| 6206ZZ×1 | 62 | 16 | 16 | 56 |
| 6206ZZ×2 | 62 | 32 | 16 | 56 |
| 6207ZZ×2 | 72 | 34 | 17 | 65 |
| 6208ZZ×2 | 80 | 36 | 18 | 73 |
| 6209ZZ×2 | 85 | 38 | 19 | 78 |
| 6210ZZ×2 | 90 | 40 | 20 | 83 |
| 6211ZZ×2 | 100 | 42 | 21 | 91 |
| 6212ZZ×2 | 110 | 44 | 22 | 101 |
| 6213ZZ×2 | 120 | 46 | 23 | 111 |
| 6214ZZ×2 | 125 | 48 | 24 | 116 |
| 6306ZZ×1 | 72 | 19 | 19 | 65 |
| 6313ZZ×2 | 140 | 66 | 33 | 128 |
| 6314ZZ×2 | 150 | 70 | 35 | 138 |
| 6316ZZ×2 | 170 | 78 | 39 | 158 |
| 6317ZZ×2 | 180 | 82 | 41 | 166 |
| 6318ZZ×2 | 190 | 86 | 43 | 176 |

適用標準ベアリング
| ロープ径 | D/d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| 6 | 85 6206ZZ×1 |
100 6306ZZ×1 |
112 6306ZZ×1 |
125 6306ZZ×1 |
150 6306ZZ×1 |
| 6.3 | 90 6206ZZ×1 |
106 6306ZZ×1 |
118 6306ZZ×1 |
132 6306ZZ×1 |
160 6306ZZ×1 |
| 8 | 112 6207ZZ×2 |
132 6207ZZ×2 |
150 6206ZZ×2 |
160 6206ZZ×2 |
200 6206ZZ×2 |
| 9 | 132 6207ZZ×2 |
150 6207ZZ×2 |
170 6207ZZ×2 |
180 6207ZZ×2 |
236 6207ZZ×2 |
| 10 | 140 6208ZZ×2 |
160 6208ZZ×2 |
180 6208ZZ×2 |
200 6208ZZ×2 |
250 6208ZZ×2 |
| 11.2 | 160 6210ZZ×2 |
180 6210ZZ×2 |
212 6210ZZ×2 |
224 6210ZZ×2 |
280 6209ZZ×2 |
| 12.5 | 180 6211ZZ×2 |
200 6211ZZ×2 |
236 6211ZZ×2 |
250 6211ZZ×2 |
315 6211ZZ×2 |
| 14 | 200 6212ZZ×2 |
224 6212ZZ×2 |
265 6212ZZ×2 |
280 6212ZZ×2 |
355 6212ZZ×2 |
| 16 | 224 6214ZZ×2 |
265 6214ZZ×2 |
300 6214ZZ×2 |
335 6214ZZ×2 |
400 6213ZZ×2 |
| 18 | 265 6313ZZ×2 |
300 6313ZZ×2 |
335 6313ZZ×2 |
375 6313ZZ×2 |
450 6313ZZ×2 |
| 20 | 280 6314ZZ×2 |
335 6314ZZ×2 |
375 6314ZZ×2 |
400 6314ZZ×2 |
500 6314ZZ×2 |
| 22.4 | 315 6316ZZ×2*1 |
375 6316ZZ×2*1 |
425 6316ZZ×2*1 |
450 6316ZZ×2*1 |
560 6316ZZ×2*1 |
| 25 | 355 6318ZZ×2*1 |
400 6318ZZ×2*1 |
450 6317ZZ×2*1 |
500 6317ZZ×2*1 |
630 6317ZZ×2*1 |
*1: 止め輪を付属していません
表中の上段は標準ロープシーブのピッチ円直径、下段は標準ベアリングの呼び番号・配列数を示します。
D/dとは、シーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいいます。
クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められています。
このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定します。



