ロープを介して動力を伝えたり、ロープを案内したりする滑車です。
ロープがはずれたり変形することがないように、ロープ径に応じた溝形状にしております。
NBKでは、クレーン用シーブおよびエコライザシーブを標準化しています。
特長
- 溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。このJIS規格に準拠している標準品の取り扱いはNBKのみです。
- 5種類のD/dについて各13サイズのシーブを標準化。全65サイズの充実のラインアップです。
- 下穴品と標準ベアリング組込品の2タイプがあります。
- サイズ・種類の異なるベアリング用の追加工も承ります。
- 1個でも、短納期でお届けします。

D/dとは
シーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいいます。
クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められています。
このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定します。

構造

商品一覧(適用標準ベアリング)
| ロープ径 | D/d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| 6 |
85 6206ZZ×1 |
100 6306ZZ×1 |
112 6306ZZ×1 |
125 6306ZZ×1 |
150 6306ZZ×1 |
| 6.3 | 90
6206ZZ×1 |
106 6306ZZ×1 |
118 6306ZZ×1 |
132 6306ZZ×1 |
160 6306ZZ×1 |
| 8 |
112 6207ZZ×2 |
132 6207ZZ×2 |
150 6206ZZ×2 |
160 6206ZZ×2 |
200 6206ZZ×2 |
| 9 |
132 6207ZZ×2 |
150 6207ZZ×2 |
170 6207ZZ×2 |
180 6207ZZ×2 |
236 6207ZZ×2 |
| 10 |
140 6208ZZ×2 |
160 6208ZZ×2 |
180 6208ZZ×2 |
200 6208ZZ×2 |
250 6208ZZ×2 |
| 11.2 |
160 6210ZZ×2 |
180 6210ZZ×2 |
212 6210ZZ×2 |
224 6210ZZ×2 |
280 6209ZZ×2 |
| 12.5 |
180 6211ZZ×2 |
200 6211ZZ×2 |
236 6211ZZ×2 |
250 6211ZZ×2 |
315 6211ZZ×2 |
| 14 |
200 6212ZZ×2 |
224 6212ZZ×2 |
265 6212ZZ×2 |
280 6212ZZ×2 |
355 6212ZZ×2 |
| 16 |
224 6214ZZ×2 |
265 6214ZZ×2 |
300 6214ZZ×2 |
335 6214ZZ×2 |
400 6213ZZ×2 |
| 18 |
265 6313ZZ×2 |
300 6313ZZ×2 |
335 6313ZZ×2 |
375 6313ZZ×2 |
450 6313ZZ×2 |
| 20 |
280 6314ZZ×2 |
335 6314ZZ×2 |
375 6314ZZ×2 |
400 6314ZZ×2 |
500 6314ZZ×2 |
| 22.4 |
315 6316ZZ×2* |
375 6316ZZ×2* |
425 6316ZZ×2* |
450 6316ZZ×2* |
560 6316ZZ×2* |
| 25 |
355 6318ZZ×2* |
400 6318ZZ×2* |
450 6317ZZ×2* |
500 6317ZZ×2* |
630 6317ZZ×2* |
*止め輪を付属していません
- 表中の上段は標準ロープシーブのピッチ円直径、下段は標準ベアリングの呼び番号・配列数を示します。
- D/dとは、シーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいいます。
このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定します。
商品規格
溝部の寸法
|
ロープ径 d |
溝底半径 r |
溝深さ h |
リム幅 w(最大) |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.35 | 9 | 19 |
| 6.3 | 3.55 | 9.5 | 20 |
| 8 | 4.5 | 12.5 | 25 |
| 9 | 5 | 14 | 28 |
| 10 | 5.6 | 15 | 31.5 |
| 11.2 | 6 | 17 | 35.5 |
| 12.5 | 6.7 | 19 | 35.5 |
| 14 | 7.5 | 21.2 | 40 |
| 16 | 9 | 25 | 45 |
| 18 | 10 | 28 | 50 |
| 20 | 11.2 | 30 | 56 |
| 22.4 | 12.5 | 35.5 | 63 |
| 25 | 14 | 37.5 | 71 |
溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。
JIS G 3525「ワイヤロープ」において、ロープの実際径の許容差は、公称径10mm未満ではその径に対して0~+10%、公称径10mm以上は0~+7%と規定しています。

外周・リム側面の振れの許容値
単位:mm
| ピッチ円直径Dp | 外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 |
|---|---|---|
| 118以下 | 0.3 | 0.3 |
| 118を超え 300以下 | 0.4 | 0.4 |
| 300を超え 630以下 | 0.6 | 0.6 |
外径の許容差
単位:mm
| 外径De | 外径の許容差 |
|---|---|
| 120以下 | 0~+1.6 |
| 120を超え 400以下 | 0~+2.4 |
| 400を超えるもの | 0~+4 |
標準ベアリング
| 規格 | |
|---|---|
| 標準ベアリングの適用穴公差 | JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」の公差域クラス:N7 |
| 標準ベアリングの形式 | JIS B 1521「深溝玉軸受」の両シールド付き |
| 標準ベアリングの等級 | JIS B 1521「深溝玉軸受」の等級:0級 |
| 止め輪の種類 | JIS B 2804「止め輪」のC形穴用偏心止め輪 |
標準ベアリング寸法表
| 呼び番号 | Db | B' | B | Da |
|---|---|---|---|---|
| 6206ZZ×1 | 62 | 16 | 16 | 56 |
| 6206ZZ×2 | 62 | 32 | 16 | 56 |
| 6207ZZ×2 | 72 | 34 | 17 | 65 |
| 6208ZZ×2 | 80 | 36 | 18 | 73 |
| 6209ZZ×2 |
85 |
38 | 19 | 78 |
| 6210ZZ×2 | 90 | 40 | 20 | 83 |
| 6211ZZ×2 | 100 | 42 | 21 | 91 |
| 6212ZZ×2 | 110 | 44 | 22 | 101 |
| 6213ZZ×2 | 120 | 46 | 23 | 111 |
| 6214ZZ×2 | 125 | 48 | 24 | 116 |
| 6306ZZ×1 | 72 | 19 | 19 | 65 |
| 6313ZZ×2 | 140 | 66 | 33 | 128 |
| 6314ZZ×2 | 150 | 70 | 35 | 138 |
| 6316ZZ×2 | 170 | 78 | 39 | 158 |
| 6317ZZ×2 | 180 | 82 | 41 | 166 |
| 6318ZZ×2 | 190 | 86 | 43 | 176 |

適応穴加工
単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。
ベアリング加工サービス



.jpg?awscf_publishdate=201511303613)