寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 歯数 | Dp | De | Db | E | Df | W | A | I | L | F | G | M | ねじ締めつけトルク(N・m) | 標準軸穴径 D | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P28-3GT-BLP-6C-3 | 28 | 26.7 | 26 | 14 | 21 | 30 | 11 | 7.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 3 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
P28-3GT-BLP-6C-4 | 28 | 26.7 | 26 | 14 | 21 | 30 | 11 | 7.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 4 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
P28-3GT-BLP-6C-5 | 28 | 26.7 | 26 | 14 | 21 | 30 | 11 | 7.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 5 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
P28-3GT-BLP-6C-6 | 28 | 26.7 | 26 | 14 | 21 | 30 | 11 | 7.3 | 1.85 | 7 | 2.75 | 5 | M2 | 0.5 | 6 | 5,170 | 5,687 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | 標準軸穴径 D | 慣性モーメント*1(kg・m2) | 質量*1 (g) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||
P28-3GT-BLP-6C-3 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1×10-6 | 24 |
P28-3GT-BLP-6C-4 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1×10-6 | 24 |
P28-3GT-BLP-6C-5 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1×10-6 | 24 |
P28-3GT-BLP-6C-6 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1×10-6 | 24 |
*1: 最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。
材質・仕上げ
3GT-BLP-6C プーリー | |
---|---|
本体 | A2017 |
六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 歯ピッチ:3mm。
-
BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
1歯あたりのバックラッシュは0 です。 - 小型精密機器向けに最適です。
ベルトの選定
基準許容伝達トルク TTr
単位 : N・m
歯数 z | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ径(mm) Dp | 19.1 | 20.1 | 21 | 22.9 | 23.9 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.6 | 34.4 | 38.2 | 42 | 45.8 | 47.8 | 57.3 | |
小プーリー 回転速度 (min-1) |
20 | 1.9 | 2.02 | 2.14 | 2.37 | 2.48 | 2.6 | 2.83 | 3.06 | 3.27 | 3.72 | 4.16 | 4.58 | 5.01 | 5.22 | 6.27 |
40 | 1.74 | 1.85 | 1.96 | 2.17 | 2.27 | 2.38 | 2.59 | 2.8 | 3 | 3.41 | 3.82 | 4.21 | 4.6 | 4.8 | 5.76 | |
60 | 1.64 | 1.74 | 1.85 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.24 | 3.62 | 3.99 | 4.37 | 4.55 | 5.47 | |
100 | 1.51 | 1.61 | 1.71 | 1.9 | 1.99 | 2.09 | 2.28 | 2.47 | 2.65 | 3.01 | 3.37 | 3.72 | 4.07 | 4.24 | 5.09 | |
200 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | 2.38 | 2.71 | 3.03 | 3.35 | 3.66 | 3.81 | 4.58 | |
300 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 1.9 | 2.06 | 2.22 | 2.53 | 2.83 | 3.13 | 3.42 | 3.57 | 4.29 | |
400 | 1.17 | 1.26 | 1.34 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.8 | 1.96 | 2.11 | 2.4 | 2.69 | 2.97 | 3.25 | 3.39 | 4.08 | |
500 | 1.12 | 1.2 | 1.28 | 1.43 | 1.5 | 1.58 | 1.73 | 1.88 | 2.02 | 2.31 | 2.58 | 2.85 | 3.12 | 3.26 | 3.91 | |
600 | 1.07 | 1.15 | 1.23 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.23 | 2.5 | 2.76 | 3.02 | 3.14 | 3.78 | |
700 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.33 | 1.4 | 1.47 | 1.61 | 1.75 | 1.89 | 2.16 | 2.42 | 2.67 | 2.93 | 3.05 | 3.67 | |
800 | 1 | 1.08 | 1.15 | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.56 | 1.7 | 1.83 | 2.1 | 2.36 | 2.6 | 2.85 | 2.97 | 3.57 | |
870 | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 1.26 | 1.33 | 1.4 | 1.54 | 1.67 | 1.8 | 2.06 | 2.31 | 2.56 | 2.8 | 2.92 | 3.51 | |
900 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.25 | 1.32 | 1.39 | 1.52 | 1.66 | 1.79 | 2.05 | 2.3 | 2.54 | 2.78 | 2.9 | 3.48 | |
1000 | 0.95 | 1.02 | 1.09 | 1.22 | 1.29 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.48 | 2.72 | 2.83 | 3.4 | |
1160 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.44 | 1.57 | 1.69 | 1.93 | 2.17 | 2.4 | 2.63 | 2.74 | 3.29 | |
1200 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.17 | 1.23 | 1.3 | 1.43 | 1.56 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.38 | 2.61 | 2.72 | 3.27 | |
1400 | 0.87 | 0.93 | 1 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | 1.37 | 1.5 | 1.61 | 1.85 | 2.08 | 2.3 | 2.52 | 2.62 | 3.15 | |
1450 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 1.18 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.6 | 1.84 | 2.06 | 2.28 | 2.5 | 2.6 | 3.13 | |
1600 | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 1.79 | 2.01 | 2.23 | 2.44 | 2.54 | 3.05 | |
1750 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.3 | 1.42 | 1.53 | 1.75 | 1.97 | 2.18 | 2.38 | 2.48 | 2.99 | |
1800 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 1.05 | 1.11 | 1.17 | 1.29 | 1.41 | 1.52 | 1.74 | 1.96 | 2.16 | 2.37 | 2.47 | 2.96 | |
2000 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 1.08 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.47 | 1.69 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.88 | |
2400 | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 1.4 | 1.61 | 1.81 | 2 | 2.19 | 2.29 | 2.74 | |
2800 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 1.54 | 1.74 | 1.92 | 2.1 | 2.19 | 2.62 | |
3200 | 0.67 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.48 | 1.67 | 1.84 | 2.02 | 2.1 | 2.52 | |
3600 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.24 | 1.43 | 1.61 | 1.78 | 1.94 | 2.02 | 2.42 | |
4000 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.2 | 1.38 | 1.55 | 1.71 | 1.88 | 1.95 | 2.33 | |
5000 | 0.55 | 0.6 | 0.66 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | 1.1 | 1.27 | 1.43 | 1.58 | 1.73 | 1.8 | 2.14 | |
6000 | (0.51) | (0.56) | 0.6 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.6 | 1.66 | 1.96 | |
7000 | (0.47) | (0.51) | (0.56) | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 1.11 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.54 | 1.8 | |
8000 | (0.43) | (0.48) | (0.52) | (0.6) | (0.64) | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 0.9 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.38 | 1.42 | 1.65 | |
10000 | (0.37) | (0.42) | (0.46) | (0.52) | (0.56) | (0.6) | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.91 | 1.01 | 1.1 | 1.18 | 1.21 | 1.35 | |
12000 | (0.32) | (0.36) | (0.4) | (0.46) | (0.49) | (0.53) | (0.59) | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1 | 1.05 | |
14000 | (0.28) | (0.31) | (0.35) | (0.4) | (0.43) | (0.46) | (0.51) | (0.57) | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.8 | 0.79 | 0.75 |
( )の部分は、プーリー径と回転速度の関係からベルト寿命が減少します。
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。
ベルト長さ補正係数 KL
ベルト長さ(mm) | 190以下 | 191~260 | 261~400 | 401~599 | 600以上 |
---|---|---|---|---|---|
長さ補正係数(KL) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。
かみ合い補正係数 Km
かみ合い歯数 | 6以上 | 5 | 4 |
---|---|---|---|
かみ合い補正係数(Km) | 1 | 0.8 | 0.6 |
許容伝達トルク T
サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。