単位 : mm
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
135-B-1の材質・仕上げ
| JIS Vプーリー | |
|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(NBKブルー) |
135-B-1の特長
1個でも、短納期でお届けします。
- 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
- 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
Vプーリー追加工サービス
充実のラインアップ。650サイズ。
- A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
JIS規格を上回る高品質。
- 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。
商品規格
商品規格はJIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に準拠しています。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝の形 | 呼び径 dm |
α±0.5 (°) |
lo | w1 | k | ko | e*1 | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100以下 100を超え125以下 125を超えるもの |
34 36 38 |
9.2 | 11.95 12.12 12.30 |
4.50~+0.2 | 8.0 | 15.0±0.4 | 10.0±1 |
| B | 160以下 160を超え200以下 200を超えるもの |
34 36 38 |
12.5 | 15.86 16.07 16.29 |
5.50~+0.2 | 9.5 | 19.0±0.4 | 12.5±1 |
| C | 250以下 250を超え315以下 315を超えるもの |
34 36 38 |
16.9 | 21.18 21.45 21.72 |
7.00~+0.3 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 |
| D | 450以下 450を超えるもの |
36 38 |
24.6 | 30.77 31.14 |
9.50~+0.4 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0-1~+2 |
*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。
外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差
単位 : mm
| 呼び径 dm |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
|---|---|---|---|
| 118以下 | 0.15(0.3) | 0.15(0.3) | ±0.4(±0.6) |
| 125以上 160以下 | 0.15(0.4) | 0.15(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 165以上 224以下 | 0.2(0.4) | 0.2(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 227以上 300以下 | 0.25(0.4) | 0.25(0.4) | ±0.6(±0.8) |
| 315以上 450以下 | 0.3(0.6) | 0.3(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 475以上 630以下 | 0.4(0.6) | 0.4(0.6) | ±0.9(±1.2) |
| 710以上 1120以下 | 0.5(0.8) | 0.5(0.8) | ±1.2(±1.6) |
*( )内はJIS B 1854-1987の数値です。
バランス
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。









