公開日:2017年09月22日

ベルト別適用品番一覧

このエントリーをはてなブックマークに追加

M形ベルト適用プーリー

M形

外径
(mm)
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPZに準拠・ブッシングタイプ
M-1
(W=17)
M-1
(W=16)
M-2
(W=28)
M-3
(W=40)
M-4
(W=52)
M-5
(W=64)
M-6
(W=76)
50.8 2-M-1
63.5 2.5-M-1
71 SPZ 67-1 SPZ 67-2 SPZ 67-3
75 SPZ 71-1 SPZ 71-2 SPZ 71-3
76.2 3-M-1
79 SPZ 75-1 SPZ 75-2 SPZ 75-3
84 SPZ 80-1 SPZ 80-2 SPZ 80-3
88.9 3.5-M-1
89 SPZ 85-1 SPZ 85-2 SPZ 85-3 SPZ 85-4
94 SPZ 90-1 SPZ 90-2 SPZ 90-3 SPZ 90-4
99 SPZ 95-1 SPZ 95-2 SPZ 95-3 SPZ 95-4
101.6 4-M-1
104 SPZ 100-1 SPZ 100-2 SPZ 100-3 SPZ 100-4 SPZ 100-5
110 SPZ 106-1 SPZ 106-2 SPZ 106-3 SPZ 106-4 SPZ 106-5
114.3 4.5-M-1
116 SPZ 112-1 SPZ 112-2 SPZ 112-3 SPZ 112-4 SPZ 112-5 SPZ 112-6
122 SPZ 118-1 SPZ 118-2 SPZ 118-3 SPZ 118-4 SPZ 118-5 SPZ 118-6
127 5-M-1
129 SPZ 125-1 SPZ 125-2 SPZ 125-3 SPZ 125-4 SPZ 125-5 SPZ 125-6
136 SPZ 132-1 SPZ 132-2 SPZ 132-3 SPZ 132-4 SPZ 132-5 SPZ 132-6
139.7 5.5-M-1
144 SPZ 140-1 SPZ 140-2 SPZ 140-3 SPZ 140-4 SPZ 140-5 SPZ 140-6
152.4 6-M-1
154 SPZ 150-1 SPZ 150-2 SPZ 150-3 SPZ 150-4 SPZ 150-5 SPZ 150-6
164 SPZ 160-1 SPZ 160-2 SPZ 160-3 SPZ 160-4 SPZ 160-5 SPZ 160-6
174 SPZ 170-2
177.8 7-M-1
184 SPZ 180-1 SPZ 180-2 SPZ 180-3 SPZ 180-4 SPZ 180-5 SPZ 180-6
194 SPZ 190-2
203.2 8-M-1
204 SPZ 200-1 SPZ 200-2 SPZ 200-3 SPZ 200-4 SPZ 200-5 SPZ 200-6
216 SPZ 212-1 SPZ 212-2 SPZ 212-3 SPZ 212-4 SPZ 212-5 SPZ 212-6
228 SPZ 224-1 SPZ 224-2 SPZ 224-3 SPZ 224-4 SPZ 224-5 SPZ 224-6
240 SPZ 236-2 SPZ 236-3 SPZ 236-4 SPZ 236-5
254 SPZ 250-1 SPZ 250-2 SPZ250-3 SPZ 250-4 SPZ 250-5 SPZ 250-6
284 SPZ 280-1 SPZ 280-2 SPZ 280-3 SPZ 280-4 SPZ 280-5 SPZ 280-6
304 SPZ 300-1 SPZ 300-2 SPZ 300-3 SPZ 300-4
319 SPZ 315-1 SPZ 315-2 SPZ 315-3 SPZ 315-4 SPZ 315-5 SPZ 315-6
359 SPZ 355-1 SPZ 355-2 SPZ 355-3 SPZ 355-4 SPZ 355-5 SPZ 355-6
404 SPZ 400-3 SPZ 400-4 SPZ 400-5 SPZ 400-6
454 SPZ 450-3 SPZ 450-4
504 SPZ 500-4 SPZ 500-5 SPZ 500-6
外径
(mm)
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPZに準拠・ブッシングタイプ
M-1
(W=17)
M-1
(W=16)
M-2
(W=28)
M-3
(W=40)
M-4
(W=52)
M-5
(W=64)
M-6
(W=76)

A形ベルト適用Vプーリー

A形

外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPAに準拠・ブッシングタイプ
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
A-1
(W=20)
A-2
(W=36)
A-3
(W=52)
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
50.8 2-A-1 2-A-2
59 50-A-1 50-A-2
63.5 2.5-A-1 2.5-A-2 2.5-A-3
65 56-A-1 56-A-2
72 63-A-1 63-A-2 63-A-3
76 67-A-1 67-A-2 67-A-3
76.2 3-A-1 3-A-2
3-A-2F
3-A-3
3-A-3F
80 71-A-1 71-A-2 71-A-3
80.5 SPA 75-1 SPA 75-2 SPA 75-3
84 75-A-1 75-A-2 75-A-3
85.5 SPA 80-1 SPA 80-2 SPA 80-3
88.9 3.5-A-1 3.5-A-2
3.5-A-2F
3.5-A-3
3.5-A-3F
89 80-A-1 80-A-2 80-A-3
90.5 SPA 85-1 SPA 85-2 SPA 85-3
92 83-A-1 83-A-2 83-A-3
94 85-A-1 85-A-2 85-A-3
95.5 SPA 90-1 SPA 90-2 SPA 90-3
97 88-A-1 88-A-2
98.5 SPA 93-2
99 90-A-1 90-A-2 90-A-3
100.5 SPA 95-1 SPA 95-2 SPA 95-3
101.6 4-A-1 4-A-2
4-A-2F
4-A-3
4-A-3F
102 93-A-1 93-A-2 93-A-3
103.5 SPA 98-2
104 95-A-1 95-A-2 95-A-3
105.5 SPA 100-1 SPA 100-2 SPA 100-3
107 98-A-1 98-A-2 98-A-3
108.5 SPA 103-2
109 100-A-1 100-A-2 100-A-3
111.5 SPA 106-1 SPA 106-2 SPA 106-3
112 103-A-1 103-A-2 103-A-3
114.3 4.5-A-1 4.5-A-2
4.5-A-2F
4.5-A-3
4.5-A-3F
114.5 SPA 109-2
115 106-A-1 106-A-2 106-A-3
117.5 SPA 112-1 SPA 112-2 SPA 112-3
118 109-A-1 109-A-2 109-A-3
121 112-A-1 112-A-2 112-A-3
123.5 SPA 118-1 SPA 118-2 SPA 118-3
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPAに準拠・ブッシングタイプ
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
A-1
(W=20)
A-2
(W=36)
A-3
(W=52)
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
127 118-A-1 118-A-2 118-A-3 5-A-1 5-A-2
5-A-2F
5-A-3
5-A-3F
130.5 SPA 125-1 SPA 125-2 SPA 125-3
134 125-A-1 125-A-2 125-A-3
137.5 SPA 132-1 SPA 132-2 SPA 132-3
139.7 5.5-A-1 5.5-A-2
5.5-A-2F
5.5-A-3
141 132-A-1 132-A-2 132-A-3
145.5 SPA 140-1 SPA 140-2 SPA 140-3
149 140-A-1 140-A-2 140-A-3
152.4 6-A-1 6-A-2
6-A-2F
6-A-3
6-A-3F
155.5 SPA 150-1 SPA 150-2 SPA 150-3
159 150-A-1 150-A-2
150-A-2F
150-A-3
165.1 6.5-A-1 6.5-A-2
6.5-A-2F
6.5-A-3
6.5-A-3F
165.5 SPA 160-1 SPA 160-2 SPA 160-3
169 160-A-1 160-A-2
160-A-2F
160-A-3N
160-A-3F
177.8 7-A-1 7-A-2
7-A-2F
7-A-3
179 170-A-1 170-A-2
170-A-2F
170-A-3N
170-A-3F
185.5 SPA 180-1 SPA 180-2 SPA 180-3
189 180-A-1 180-A-2
180-A-2F
180-A-3N
180-A-3F
199 190-A-1 190-A-2
190-A-2F
190-A-3N
190-A-3F
203.2 8-A-1 8-A-2
8-A-2F
8-A-3
8-A-3F
205.5 SPA 200-1 SPA 200-2 SPA 200-3
209 200-A-1 200-A-2 200-A-3N
200-A-3F
221 212-A-1 212-A-2 212-A-3N
212-A-3F
228.6 9-A-1 9-A-2
9-A-2F
9-A-3
229.5 SPA 224-1 SPA 224-2 SPA 224-3
233 224-A-1 224-A-2 224-A-3N
224-A-3F
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPAに準拠・ブッシングタイプ
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
A-1
(W=20)
A-2
(W=36)
A-3
(W=52)
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
245 236-A-1 236-A-2 236-A-3N
236-A-3F
254 10-A-1 10-A-2
10-A-2F
10-A-3
10-A-3F
255.5 SPA 250-1 SPA 250-2 SPA 250-3
259 250-A-1 250-A-2 250-A-3N
250-A-3F
279.4 11-A-1 11-A-2
11-A-2F
11-A-3
285.5 SPA 280-1 SPA 280-2 SPA 280-3
289 280-A-1 280-A-2 280-A-3N
280-A-3F
304.8 12-A-1 12-A-2
12-A-2F
12-A-3
305.5 SPA 300-1 SPA 300-2 SPA 300-3
309 300-A-1 300-A-2 300-A-3N
300-A-3F
320.5 SPA 315-2 SPA 315-3
324 315-A-1 315-A-2 315-A-3N
315-A-3F
330.2 13-A-1 13-A-2
13-A-2F
13-A-3
355.6 14-A-1 14-A-2 14-A-3
360.5 SPA 355-2 SPA 355-3
364 355-A-1 355-A-2 355-A-3N
355-A-3F
381 15-A-1 15-A-2 15-A-3
384 375-A-1 375-A-2
405.5 SPA 400-2 SPA 400-3
406.4 16-A-1 16-A-2 16-A-3
409 400-A-1 400-A-2 400-A-3N
400-A-3F
455.5 SPA 450-3
457.2 18-A-1 18-A-2 18-A-3
459 450-A-1 450-A-2 450-A-3N
450-A-3F
505.5 SPA 500-3
508 20-A-1 20-A-2 20-A-3
509 500-A-1 500-A-2 500-A-3
569 560-A-2 560-A-3
609 600-A-2 600-A-3
639 630-A-2 630-A-3
719 710-A-3
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPAに準拠・ブッシングタイプ
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)
A-1
(W=20)
A-2
(W=36)
A-3
(W=52)
A-1
(W=20)
A-2
(W=35)
A-3
(W=50)

B形ベルト適用Vプーリー

B形

外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
B-1
(W=25)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-1
(W=24)
B-2
(W=44)
B-3
(W=64)
B-4
(W=84)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-6
(W=120)
B-8
(W=158)
63.5 2.5-B-1
74 63-B-1 63-B-2
76.2 3-B-1 3-B-2
3-B-2F
3-B-3
3-B-3F
82 71-B-1 71-B-2 71-B-3
86 75-B-1 75-B-2 75-B-3
88.9 3.5-B-1 3.5-B-2
3.5-B-2F
3.5-B-3
3.5-B-3F
91 80-B-1 80-B-2 80-B-3 80-B-4
101 90-B-1 90-B-2 90-B-3 90-B-4
101.6 4-B-1 4-B-2
4-B-2F
4-B-3
4-B-3F
4-B-4
4-B-4F
111 100-B-1 100-B-2 100-B-3 100-B-4 100-B-5
114.3 4.5-B-1 4.5-B-2
4.5-B-2F
4.5-B-3
4.5-B-3F
4.5-B-4
4.5-B-4F
117 106-B-1 106-B-2 106-B-3 106-B-4 106-B-5
123 112-B-1 112-B-2 112-B-3 112-B-4 112-B-5
127 5-B-1 5-B-2
5-B-2F
5-B-3
5-B-3F
5-B-4
5-B-4F




129 118-B-1 118-B-2 118-B-3 118-B-4 118-B-5
132                   SPB 125-2
SPB 125-3
SPB 125-4
SPB 125-5
   
136 125-B-1 125-B-2 125-B-3
125-B-3F
125-B-4 125-B-5
139 SPB 132-2 SPB 132-3 SPB 132-4 SPB 132-5
139.7 5.5-B-1 5.5-B-2
5.5-B-2F
5.5-B-3
5.5-B-3F
5.5-B-4



143 132-B-1 132-B-2 132-B-3
132-B-3F
132-B-4 132-B-5
146 135-B-1 135-B-2 135-B-3 135-B-4 135-B-5
147 SPB 140-2 SPB 140-3 SPB 140-4 SPB 140-5
151 140-B-1 140-B-2 140-B-3
140-B-3F
140-B-4 140-B-5
152 SPB 145-3
152.4 6-B-1 6-B-2
6-B-2F
6-B-3
6-B-3F
6-B-4
6-B-4F
156 145-B-1 145-B-2 145-B-3 145-B-4 145-B-5
157 SPB 150-2 SPB 150-3 SPB 150-4 SPB 150-5
161 150-B-1 150-B-2 150-B-3
150-B-3F
150-B-4 150-B-5
162 SPB 155-3
165.1 6.5-B-1 6.5-B-2
6.5-B-2F
6.5-B-3
6.5-B-3F
6.5-B-4
166 155-B-1 155-B-2 155-B-3 155-B-4 155-B-5
167 SPB 160-2 SPB 160-3 SPB 160-4 SPB 160-5 SPB 160-6
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
B-1
(W=25)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-1
(W=24)
B-2
(W=44)
B-3
(W=64)
B-4
(W=84)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-6
(W=120)
B-8
(W=158)
171 160-B-1 160-B-2 160-B-3
160-B-3F
160-B-4
160-B-4F
160-B-5
172 SPB 165-2 SPB 165-3 SPB 165-4 SPB 165-5 SPB 165-6
176 165-B-1 165-B-2 165-B-3 165-B-4 165-B-5
177 SPB 170-2 SPB 170-3 SPB 170-4 SPB 170-5 SPB 170-6
177.8 7-B-1 7-B-2
7-B-2F
7-B-3
7-B-3F
7-B-4
181 170-B-1 170-B-2 170-B-3N
170-B-3F
170-B-4 170-B-5
182 SPB 175-2 SPB 175-3 SPB 175-4 SPB 175-5 SPB 175-6
187 SPB 180-2 SPB 180-3 SPB 180-4 SPB 180-5 SPB 180-6
191 180-B-1 180-B-2 180-B-3N
180-B-3F
180-B-4 180-B-5
180-B-5F
192 SPB 185-2 SPB 185-3 SPB 185-4 SPB 185-5 SPB 185-6
197 SPB 190-2 SPB 190-3 SPB 190-4 SPB 190-5 SPB 190-6
201 190-B-1 190-B-2 190-B-3N
190-B-3F
190-B-4 190-B-5
202 SPB 195-2 SPB 195-3 SPB 195-4 SPB 195-5 SPB 195-6
203.2 8-B-1 8-B-2
8-B-2F
8-B-3
8-B-3F
8-B-4
207 SPB 200-2 SPB 200-3 SPB 200-4 SPB 200-5 SPB 200-6
211 200-B-1 200-B-2N
200-B-2F
200-B-3N
200-B-3F
200-B-4 200-B-5
213 SPB 206-2 SPB 206-3 SPB 206-4 SPB 206-5 SPB 206-6
219 SPB 212-2 SPB 212-3 SPB 212-4 SPB 212-5 SPB 212-6 SPB 212-8
223 212-B-1 212-B-2N
212-B-2F
212-B-3N
212-B-3F
212-B-4 212-B-5
225 SPB 218-2 SPB 218-3 SPB 218-4 SPB 218-5 SPB 218-6
228.6 9-B-1 9-B-2
9-B-2F
9-B-3
9-B-3F
9-B-4
231 SPB 224-2 SPB 224-3 SPB 224-4 SPB 224-5 SPB 224-6 SPB 224-8
235 224-B-1 224-B-2N
224-B-2F
224-B-3N
224-B-3F
224-B-4 224-B-5
237 SPB 230-2 SPB 230-3 SPB 230-4 SPB 230-5 SPB 230-6 SPB 230-8
243 SPB 236-2 SPB 236-3 SPB 236-4 SPB 236-5 SPB 236-6 SPB 236-8
247 236-B-1 236-B-2N
236-B-2F
236-B-3N
236-B-3F
236-B-4 236-B-5
254 10-B-1 10-B-2
10-B-2F
10-B-3
10-B-3F
10-B-4
257 SPB 250-2 SPB 250-3 SPB 250-4 SPB 250-5 SPB 250-6 SPB 250-8
261 250-B-1 250-B-2N
250-B-2F
250-B-3N
250-B-3F
250-B-4 250-B-5
272 SPB 265-2 SPB 265-3 SPB 265-4 SPB 265-5 SPB 265-6 SPB 265-8
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
B-1
(W=25)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-1
(W=24)
B-2
(W=44)
B-3
(W=64)
B-4
(W=84)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-6
(W=120)
B-8
(W=158)
279.4 11-B-1 11-B-2
11-B-2F
11-B-3
11-B-3F
11-B-4
287 SPB 280-2 SPB 280-3 SPB 280-4 SPB 280-5 SPB 280-6 SPB 280-8
291 280-B-1 280-B-2N
280-B-2F
280-B-3N
280-B-3F
280-B-4 280-B-5
304.8 12-B-1 12-B-2
12-B-2F
12-B-3
12-B-3F
12-B-4
307 SPB 300-2 SPB 300-3 SPB 300-4 SPB 300-5 SPB 300-6 SPB 300-8
311 300-B-1 300-B-2N
300-B-2F
300-B-3N
300-B-3F
300-B-4 300-B-5
322 SPB 315-2 SPB 315-3 SPB 315-4 SPB 315-5 SPB 315-6 SPB 315-8
326 315-B-1 315-B-2 315-B-3 315-B-4 315-B-5
330.2 13-B-1 13-B-2
13-B-2F
13-B-3
13-B-3F
13-B-4
342 SPB 335-2 SPB 335-3 SPB 335-4 SPB 335-5 SPB 335-6 SPB 335-8
355.6 14-B-1 14-B-2 14-B-3 14-B-4
362 SPB 355-2 SPB 355-3 SPB 355-4 SPB 355-5 SPB 355-6 SPB 355-8
366 355-B-1 355-B-2 355-B-3 355-B-4 355-B-5
381 15-B-1 15-B-2 15-B-3 15-B-4
382 SPB 375-2 SPB 375-3 SPB 375-4 SPB 375-5 SPB 375-6 SPB 375-8
386 375-B-2 375-B-3 375-B-4 375-B-5
406.4 16-B-1 16-B-2 16-B-3 16-B-4
407 SPB 400-2 SPB 400-3 SPB 400-4 SPB 400-5 SPB 400-6 SPB 400-8
411 400-B-1 400-B-2 400-B-3 400-B-4 400-B-5
432 SPB 425-3 SPB 425-4 SPB 425-5 SPB 425-6 SPB 425-8
457 SPB 450-2 SPB 450-3 SPB 450-4 SPB 450-5 SPB 450-6 SPB 450-8
457.2 18-B-2 18-B-3 18-B-4
461 450-B-1 450-B-2 450-B-3 450-B-4 450-B-5
482 SPB 475-3 SPB 475-4 SPB 475-5 SPB 475-6 SPB 475-8
507 SPB 500-2 SPB 500-3 SPB 500-4 SPB 500-5 SPB 500-6 SPB 500-8
508 20-B-2 20-B-3 20-B-4
511 500-B-2 500-B-3 500-B-4 500-B-5
537 SPB 530-2 SPB 530-3 SPB 530-4 SPB 530-5 SPB 530-6 SPB 530-8
558.8 22-B-2 22-B-3 22-B-4
567 SPB 560-3 SPB 560-4 SPB 560-5 SPB 560-6 SPB 560-8
571 560-B-2 560-B-3 560-B-4 560-B-5
609.6 24-B-2 24-B-3 24-B-4
611 600-B-2 600-B-3 600-B-4 600-B-5
637 SPB 630-3 SPB 630-4 SPB 630-5 SPB 630-6 SPB 630-8
641 630-B-2 630-B-3 630-B-4 630-B-5
717 SPB 710-3 SPB 710-4 SPB 710-5 SPB 710-6 SPB 710-8
721 710-B-2 710-B-3 710-B-4 710-B-5
761 750-B-2 750-B-3 750-B-4 750-B-5
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
標準Vプーリー
特長:安価
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
B-1
(W=25)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-1
(W=24)
B-2
(W=44)
B-3
(W=64)
B-4
(W=84)
B-2
(W=44)
B-3
(W=63)
B-4
(W=82)
B-5
(W=101)
B-6
(W=120)
B-8
(W=158)
807 SPB 800-3 SPB 800-4 SPB 800-5 SPB 800-6 SPB 800-8
811 800-B-3 800-B-4 800-B-5
861 850-B-3 850-B-4 850-B-5
907 SPB 900-3 SPB 900-4 SPB 900-5 SPB 900-6 SPB 900-8
911 900-B-3 900-B-4 900-B-5
961 950-B-3 950-B-4 950-B-5
1007 SPB 1000-3 SPB 1000-4 SPB 1000-5 SPB 1000-6 SPB 1000-8
1011 1000-B-3 1000-B-4 1000-B-5

 

C形ベルト適用Vプーリー

C形

外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
イソメックSPプーリー
特長:特長:ISO4183のCに準拠・ブッシングタイプ
C-1
(W=34)
C-2
(W=59.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)
102 88-C-1
126 112-C-1 112-C-2
139 125-C-2
154 140-C-1 140-C-2
164 150-C-2
179 165-C-1 165-C-2
189.6 SPC 180-3 SPC 180-4
190 176-C-3 176-C-4
194 180-C-1 180-C-2 180-C-3 180-C-4 180-C-5 180-C-6
196 182-C-4
199 185-C-3 185-C-4 185-C-5 185-C-6
200.6 SPC 191-3 SPC 191-4
202 188-C-3 188-C-4 188-C-5 188-C-6
205 191-C-1 191-C-2 191-C-3 191-C-4 191-C-5 191-C-6
208 194-C-3 194-C-4 194-C-5 194-C-6
209.6 SPC 200-3 SPC 200-4 SPC 200-5 SPC 200-6
211 197-C-3 197-C-4 197-C-5 197-C-6
212.6 SPC 203-3 SPC 203-4 SPC 203-5
214 200-C-1 200-C-2 200-C-3 200-C-4 200-C-5
200-C-5F
200-C-6
200-C-6F
215.6 SPC 206-3 SPC 206-4 SPC 206-5 SPC 206-6
217 203-C-3 203-C-4 203-C-5 203-C-6
220 206-C-3 206-C-4 206-C-5 206-C-6
221.6 SPC 212-3 SPC 212-4 SPC 212-5 SPC 212-6
223 209-C-3 209-C-4 209-C-5 209-C-6
224.6 SPC 215-3 SPC 215-4 SPC 215-5 SPC 215-6
226 212-C-1 212-C-2 212-C-3 212-C-4 212-C-5
212-C-5F
212-C-6
212-C-6F
227.6 SPC 218-3 SPC 218-4
229 215-C-3 215-C-4 215-C-5 215-C-6
232 218-C-3 218-C-4 218-C-5 218-C-6
233.6 SPC 224-3 SPC 224-4 SPC 224-5 SPC 224-6
235 221-C-3 221-C-4 221-C-5 221-C-6
236.6 SPC 227-3 SPC 227-4 SPC 227-5 SPC 227-6
238 224-C-1 224-C-2 224-C-3 224-C-4 224-C-5
224-C-5F
224-C-6
224-C-6F
240.6 SPC 231-3 SPC 231-4 SPC 231-5 SPC 231-6
241 227-C-3 227-C-4 227-C-5 227-C-6
245 231-C-3 231-C-4 231-C-5 231-C-6
245.6 SPC 236-3 SPC 236-4 SPC 236-5 SPC 236-6
249.6 SPC 240-3 SPC 240-4 SPC 240-5 SPC 240-6
250 236-C-1 236-C-2 236-C-3 236-C-4 236-C-5
236-C-5F
236-C-6
236-C-6F
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
イソメックSPプーリー
特長:特長:ISO4183のCに準拠・ブッシングタイプ
C-1
(W=34)
C-2
(W=59.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)
254 240-C-2 240-C-3 240-C-4 240-C-5 240-C-6
256.6 SPC 247-3 SPC 247-4 SPC 247-5 SPC 247-6
259.6 SPC 250-3 SPC 250-4 SPC 250-5 SPC 250-6
261 247-C-3 247-C-4 247-C-5 247-C-6
264 250-C-1 250-C-2 250-C-3 250-C-4 250-C-5
250-C-5F
250-C-6
250-C-6F
274.6 SPC 265-3 SPC 265-4 SPC 265-5 SPC 265-6
279 265-C-2 265-C-3 265-C-4 265-C-5 265-C-6
265-C-6F
294 280-C-2 280-C-3 280-C-4 280-C-5 280-C-6
280-C-6F
SPC 280-3 SPC 280-4 SPC 280-5 SPC 280-6
314 300-C-1 300-C-2 300-C-3 300-C-4 300-C-5 300-C-6 SPC 300-3 SPC 300-4 SPC 300-5 SPC 300-6
329 315-C-1 315-C-2 315-C-3 315-C-4 315-C-5 315-C-6 SPC 315-3 SPC 315-4 SPC 315-5 SPC 315-6
364.6 SPC 355-3 SPC 355-4 SPC 355-5 SPC 355-6
369 355-C-2 355-C-3 355-C-4 355-C-5 355-C-6
389 375-C-3 375-C-4 375-C-5 375-C-6
394 380-C-2
409.6 SPC 400-3 SPC 400-4 SPC 400-5 SPC 400-6
414 400-C-2 400-C-3 400-C-4 400-C-5 400-C-6
459.6 SPC 450-3 SPC 450-4 SPC 450-5 SPC 450-6
454 440-C-2
464 450-C-3 450-C-4 450-C-5 450-C-6
509.6 SPC 500-3 SPC 500-4 SPC 500-5 SPC 500-6
514 500-C-3 500-C-4 500-C-5 500-C-6
569.6 SPC 560-3 SPC 560-4 SPC 560-5 SPC 560-6
574 560-C-3 560-C-4 560-C-5 560-C-6
609.6 SPC 600-3 SPC 600-4 SPC 600-5 SPC 600-6
614 600-C-3 600-C-4 600-C-5 600-C-6
639.6 SPC 630-3 SPC 630-4 SPC 630-5 SPC 630-6
644 630-C-3 630-C-4 630-C-5 630-C-6
719.6 SPC 710-3 SPC 710-4 SPC 710-5 SPC 710-6
724 710-C-3 710-C-4 710-C-5 710-C-6
764 750-C-3 750-C-4 750-C-5 750-C-6
809.6 SPC 800-3 SPC 800-4 SPC 800-5 SPC 800-6
814 800-C-3 800-C-4 800-C-5 800-C-6
864 850-C-3 850-C-4 850-C-5 850-C-6
909.6 SPC 900-3 SPC 900-4 SPC 900-5 SPC 900-6
914 900-C-3 900-C-4 900-C-5 900-C-6
964 950-C-3 950-C-4 950-C-5 950-C-6
1009.6 SPC 1000-3 SPC 1000-4 SPC 1000-5 SPC 1000-6
1014 1000-C-3 1000-C-4 1000-C-5 1000-C-6
1134 1120-C-4 1120-C-5 1120-C-6
外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
イソメックSPプーリー
特長:特長:ISO4183のCに準拠・ブッシングタイプ
C-1
(W=34)
C-2
(W=59.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)
C-3
(W=85)
C-4
(W=110.5)
C-5
(W=136)
C-6
(W=161.5)

D形ベルト適用Vプーリー

D形

外径
(mm)
JISVプーリー
特長:JIS B1854準拠
D-4
(W=159)
D-5
(W=196)
D-6
(W=233)
D-8
(W=307)
229 210-D-4 210-D-5
254 235-D-4 235-D-5 235-D-6
279 260-D-4 260-D-5 260-D-6
304 285-D-4 285-D-5 285-D-6
334 315-D-4 315-D-5 315-D-6 315-D-8
354 335-D-4 335-D-5 335-D-6 335-D-8
374 355-D-4 355-D-5 355-D-6 355-D-8
394 375-D-4 375-D-5 375-D-6 375-D-8
419 400-D-4 400-D-5 400-D-6 400-D-8
444 425-D-4 425-D-5 425-D-6 425-D-8
469 450-D-4 450-D-5 450-D-6 450-D-8
494 475-D-4 475-D-5 475-D-6 475-D-8
519 500-D-4 500-D-5 500-D-6 500-D-8
579 560-D-4 560-D-5 560-D-6
609 590-D-4 590-D-5 590-D-6
649 630-D-4 630-D-5 630-D-6
709 690-D-4 690-D-5 690-D-6
729 710-D-4 710-D-5 710-D-6
764 745-D-4 745-D-5 745-D-6
814 795-D-4 795-D-5 795-D-6
864 845-D-4 845-D-5 845-D-6
914 895-D-4 895-D-5 895-D-6

3V形ベルト適用Vプーリー

3V形

外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPZに準拠・ブッシングタイプ
3V-1
(W=17.4)
3V-2
(W=27.7)
3V-3
(W=38)
3V-4
(W=48.3)
3V-5
(W=58.6)
3V-6
(W=68.9)
3V-1
(W=16)
3V-2
(W=28)
3V-3
(W=40)
3V-4
(W=52)
3V-5
(W=64)
3V-6
(W=76)
57 56-3V-1 56-3V-2
61 60-3V-1 60-3V-2
68 67-3V-1 67-3V-2 67-3V-3
71 SPZ 67-1 SPZ 67-2 SPZ 67-3
72 71-3V-1 71-3V-2 71-3V-3
75 SPZ 71-1 SPZ 71-2 SPZ 71-3
76 75-3V-1 75-3V-2 75-3V-3
79 SPZ 75-1 SPZ 75-2 SPZ 75-3
81 80-3V-1 80-3V-2 80-3V-3
84 SPZ 80-1 SPZ 80-2 SPZ 80-3
86 85-3V-1 85-3V-2 85-3V-3 85-3V-4
89 SPZ 85-1 SPZ 85-2 SPZ 85-3 SPZ 85-4
91 90-3V-1 90-3V-2 90-3V-3 90-3V-4
94 SPZ 90-1 SPZ 90-2 SPZ 90-3 SPZ 90-4
96 95-3V-1 95-3V-2 95-3V-3 95-3V-4
99 SPZ 95-1 SPZ 95-2 SPZ 95-3 SPZ 95-4
101 100-3V-1 100-3V-2 100-3V-3 100-3V-4 100-3V-5 100-3V-6
104 SPZ 100-1 SPZ 100-2 SPZ 100-3 SPZ 100-4 SPZ 100-5
110 SPZ 106-1 SPZ 106-2 SPZ 106-3 SPZ 106-4 SPZ 106-5
111 110-3V-1 110-3V-2 110-3V-3 110-3V-4
113 112-3V-1 112-3V-2 112-3V-3 112-3V-4 112-3V-5 112-3V-6
116 SPZ 112-1 SPZ 112-2 SPZ 112-3 SPZ 112-4 SPZ 112-5 SPZ 112-6
121 120-3V-1 120-3V-2 120-3V-3 120-3V-4 120-3V-5 120-3V-6
122 SPZ 118-1 SPZ 118-2 SPZ 118-3 SPZ 118-4 SPZ 118-5 SPZ 118-6
126 125-3V-1 125-3V-2 125-3V-3 125-3V-4 125-3V-5 125-3V-6
129 SPZ 125-1 SPZ 125-2 SPZ 125-3 SPZ 125-4 SPZ 125-5 SPZ 125-6
131 130-3V-1 130-3V-2 130-3V-3 130-3V-4 130-3V-5 130-3V-6
136 SPZ 132-1 SPZ 132-2 SPZ 132-3 SPZ 132-4 SPZ 132-5 SPZ 132-6
141 140-3V-1 140-3V-2 140-3V-3 140-3V-4 140-3V-5 140-3V-6
144 SPZ 140-1 SPZ 140-2 SPZ 140-3 SPZ 140-4 SPZ 140-5 SPZ 140-6
151 150-3V-1 150-3V-2 150-3V-3 150-3V-4 150-3V-5 150-3V-6
154 SPZ 150-1 SPZ 150-2 SPZ 150-3 SPZ 150-4 SPZ 150-5 SPZ 150-6
161 160-3V-1 160-3V-2 160-3V-3 160-3V-4 160-3V-5 160-3V-6
164 SPZ 160-1 SPZ 160-2 SPZ 160-3 SPZ 160-4 SPZ 160-5 SPZ 160-6
174 SPZ 170-2
181 180-3V-1 180-3V-2 180-3V-3 180-3V-4 180-3V-5 180-3V-6
184 SPZ 180-1 SPZ 180-2 SPZ 180-3 SPZ 180-4 SPZ 180-5 SPZ 180-6
194 SPZ 190-2
201 200-3V-1 200-3V-2 200-3V-3 200-3V-4 200-3V-5 200-3V-6
204 SPZ 200-1 SPZ 200-2 SPZ 200-3 SPZ 200-4 SPZ 200-5 SPZ 200-6
213 212-3V-1 212-3V-2 212-3V-3 212-3V-4 212-3V-5
216 SPZ 212-1 SPZ 212-2 SPZ 212-3 SPZ 212-4 SPZ 212-5 SPZ 212-6
225 224-3V-1 224-3V-2 224-3V-3 224-3V-4 224-3V-5
外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPZに準拠・ブッシングタイプ
3V-1
(W=17.4)
3V-2
(W=27.7)
3V-3
(W=38)
3V-4
(W=48.3)
3V-5
(W=58.6)
3V-6
(W=68.9)
3V-1
(W=16)
3V-2
(W=28)
3V-3
(W=40)
3V-4
(W=52)
3V-5
(W=64)
3V-6
(W=76)
228 SPZ 224-1 SPZ 224-2 SPZ 224-3 SPZ 224-4 SPZ 224-5 SPZ 224-6
237 236-3V-1 236-3V-2 236-3V-3 236-3V-4 236-3V-5
240 SPZ 236-2 SPZ 236-3 SPZ 236-4 SPZ 236-5
251 250-3V-1 250-3V-2 250-3V-3 250-3V-4 250-3V-5 250-3V-6
254 SPZ 250-1 SPZ 250-2 SPZ 250-3 SPZ 250-4 SPZ 250-5 SPZ 250-6
281 280-3V-1 280-3V-2 280-3V-3 280-3V-4 280-3V-5 280-3V-6
284 SPZ 280-1 SPZ 280-2 SPZ 280-3 SPZ 280-4 SPZ 280-5 SPZ 280-6
301 300-3V-1 300-3V-2 300-3V-3 300-3V-4 300-3V-5 300-3V-6
304 SPZ 300-1 SPZ 300-2 SPZ 300-3 SPZ 300-4
316 315-3V-1 315-3V-2 315-3V-3 315-3V-4 315-3V-5 315-3V-6
319 SPZ 315-1 SPZ 315-2 SPZ 315-3 SPZ 315-4 SPZ 315-5 SPZ 315-6
356 355-3V-2 355-3V-3 355-3V-4 355-3V-5 355-3V-6
359 SPZ 355-1 SPZ 355-2 SPZ 355-3 SPZ 355-4 SPZ 355-5 SPZ 355-6
401 400-3V-2 400-3V-3 400-3V-4 400-3V-5 400-3V-6
404 SPZ 400-3 SPZ 400-4 SPZ 400-5 SPZ 400-6
451 450-3V-2 450-3V-3 450-3V-4 450-3V-5 450-3V-6
454 SPZ 450-3 SPZ 450-4
501 500-3V-2 500-3V-3 500-3V-4 500-3V-5 500-3V-6
504 SPZ 500-4 SPZ 500-5 SPZ 500-6
631 630-3V-5 630-3V-6

5V形ベルト適用Vプーリー

5V形

外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
5V-2
(W=42.9)
5V-3
(W=60.4)
5V-4
(W=77.9)
5V-5
(W=95.4)
5V-6
(W=112.9)
5V-8
(W=147.9)
5V-10
(W=182.9)
5V-2
(W=44)
5V-3
(W=63)
5V-4
(W=82)
5V-5
(W=101)
5V-6
(W=120)
5V-8
(W=158)
113 112-5V-2 112-5V-3
119 118-5V-2 118-5V-3
126 125-5V-2 125-5V-3
132 SPB 125-2 SPB 125-3 SPB 125-4 SPB 125-5
133 132-5V-2 132-5V-3
139 SPB 132-2 SPB 132-3 SPB 132-4 SPB 132-5
141 140-5V-2 140-5V-3 140-5V-4
147 SPB 140-2 SPB 140-3 SPB 140-4 SPB 140-5
151 150-5V-2 150-5V-3 150-5V-4 150-5V-5 150-5V-6
152 SPB 145-3
157 SPB 150-2 SPB 150-3 SPB 150-4 SPB 150-5
161 160-5V-2 160-5V-3 160-5V-4 160-5V-5 160-5V-6
162 SPB 155-3
167 SPB 160-2 SPB 160-3 SPB 160-4 SPB 160-5 SPB 160-6
171 170-5V-2 170-5V-3 170-5V-4 170-5V-5 170-5V-6
172 SPB 165-2 SPB 165-3 SPB 165-4 SPB 165-5 SPB 165-6
177 SPB 170-2 SPB 170-3 SPB 170-4 SPB 170-5 SPB 170-6
181 180-5V-2 180-5V-3
180-5V-3F
180-5V-4
180-5V-4F
180-5V-5 180-5V-6 180-5V-8 180-5V-10
182 SPB 175-2 SPB 175-3 SPB 175-4 SPB 175-5 SPB 175-6
187 SPB 180-2 SPB 180-3 SPB 180-4 SPB 180-5 SPB 180-6
191 190-5V-2 190-5V-3
190-5V-3F
190-5V-4
190-5V-4F
190-5V-5 190-5V-6 190-5V-8
192 SPB 185-2 SPB 185-3 SPB 185-4 SPB 185-5 SPB 185-6
197 SPB 190-2 SPB 190-3 SPB 190-4 SPB 190-5 SPB 190-6
201 200-5V-2 200-5V-3
200-5V-3F
200-5V-4
200-5V-4F
200-5V-5 200-5V-6 200-5V-8 200-5V-10
202 SPB 195-2 SPB 195-3 SPB 195-4 SPB 195-5 SPB 195-6
207 SPB 200-2 SPB 200-3 SPB 200-4 SPB 200-5 SPB 200-6
211 210-5V-2 210-5V-3 210-5V-4 210-5V-5 210-5V-6 210-5V-8
213 212-5V-2 212-5V-3
212-5V-3F
212-5V-4
212-5V-4F
212-5V-5 212-5V-6 212-5V-8 212-5V-10
213 SPB 206-2 SPB 206-3 SPB 206-4 SPB 206-5 SPB 206-6
219 SPB 212-2 SPB 212-3 SPB 212-4 SPB 212-5 SPB 212-6 SPB 212-8
221 220-5V-2 220-5V-3 220-5V-4 220-5V-5 220-5V-6 220-5V-8 220-5V-10
225 224-5V-2 224-5V-3 224-5V-4 224-5V-5 224-5V-6 224-5V-8 224-5V-10
225 SPB 218-2 SPB 218-3 SPB 218-4 SPB 218-5 SPB 218-6
231 230-5V-2 230-5V-3 230-5V-4 230-5V-5 230-5V-6 230-5V-8 230-5V-10
231 SPB 224-2 SPB 224-3 SPB 224-4 SPB 224-5 SPB 224-6 SPB 224-8
237 236-5V-2 236-5V-3 236-5V-4 236-5V-5 236-5V-6 236-5V-8 236-5V-10
237 SPB 230-2 SPB 230-3 SPB 230-4 SPB 230-5 SPB 230-6 SPB 230-8
241 240-5V-2 240-5V-3 240-5V-4 240-5V-5 240-5V-6 240-5V-8 240-5V-10
243 SPB 236-2 SPB 236-3 SPB 236-4 SPB 236-5 SPB 236-6 SPB 236-8
外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
5V-2
(W=42.9)
5V-3
(W=60.4)
5V-4
(W=77.9)
5V-5
(W=95.4)
5V-6
(W=112.9)
5V-8
(W=147.9)
5V-10
(W=182.9)
5V-2
(W=44)
5V-3
(W=63)
5V-4
(W=82)
5V-5
(W=101)
5V-6
(W=120)
5V-8
(W=158)
251 250-5V-2 250-5V-3 250-5V-4 250-5V-5 250-5V-6 250-5V-8 250-5V-10
257 SPB 250-2 SPB 250-3 SPB 250-4 SPB 250-5 SPB 250-6 SPB 250-8
261 260-5V-2 260-5V-3 260-5V-4 260-5V-5 260-5V-6 260-5V-8 260-5V-10
266 265-5V-2 265-5V-3 265-5V-4 265-5V-5 265-5V-6 265-5V-8 265-5V-10
272 SPB 265-2 SPB 265-3 SPB 265-4 SPB 265-5 SPB 265-6 SPB 265-8
281 280-5V-2 280-5V-3 280-5V-4 280-5V-5 280-5V-6 280-5V-8 280-5V-10
287 SPB 280-2 SPB 280-3 SPB 280-4 SPB 280-5 SPB 280-6 SPB 280-8
301 300-5V-2 300-5V-3 300-5V-4 300-5V-5 300-5V-6 300-5V-8 300-5V-10
307 SPB 300-2 SPB 300-3 SPB 300-4 SPB 300-5 SPB 300-6 SPB 300-8
316 315-5V-2 315-5V-3 315-5V-4 315-5V-5 315-5V-6 315-5V-8 315-5V-10
322 SPB 315-2 SPB 315-3 SPB 315-4 SPB 315-5 SPB 315-6 SPB 315-8
336 335-5V-2 335-5V-3 335-5V-4 335-5V-5 335-5V-6 335-5V-8 335-5V-10
342 SPB 335-2 SPB 335-3 SPB 335-4 SPB 335-5 SPB 335-6 SPB 335-8
356 355-5V-2 355-5V-3 355-5V-4 355-5V-5 355-5V-6 355-5V-8 355-5V-10
362 SPB 355-2 SPB 355-3 SPB 355-4 SPB 355-5 SPB 355-6 SPB 355-8
376 375-5V-2 375-5V-3 375-5V-4 375-5V-5 375-5V-6 375-5V-8 375-5V-10
382 SPB 375-2 SPB 375-3 SPB 375-4 SPB 375-5 SPB 375-6 SPB 375-8
401 400-5V-2 400-5V-3 400-5V-4 400-5V-5 400-5V-6 400-5V-8 400-5V-10
407 SPB 400-2 SPB 400-3 SPB 400-4 SPB 400-5 SPB 400-6 SPB 400-8
426 425-5V-3 425-5V-4 425-5V-5 425-5V-6 425-5V-8 425-5V-10
432 SPB 425-3 SPB 425-4 SPB 425-5 SPB 425-6 SPB 425-8
451 450-5V-2 450-5V-3 450-5V-4 450-5V-5 450-5V-6 450-5V-8 450-5V-10
457 SPB 450-2 SPB 450-3 SPB 450-4 SPB 450-5 SPB 450-6 SPB 450-8
476 475-5V-3 475-5V-4 475-5V-5 475-5V-6 475-5V-8 475-5V-10
482 SPB 475-3 SPB 475-4 SPB 475-5 SPB 475-6 SPB 475-8
501 500-5V-2 500-5V-3 500-5V-4 500-5V-5 500-5V-6 500-5V-8 500-5V-10
507 SPB 500-2 SPB 500-3 SPB 500-4 SPB 500-5 SPB 500-6 SPB 500-8
531 530-5V-2 530-5V-3 530-5V-4 530-5V-5 530-5V-6 530-5V-8
537 SPB 530-2 SPB 530-3 SPB 530-4 SPB 530-5 SPB 530-6 SPB 530-8
561 560-5V-3 560-5V-4 560-5V-5 560-5V-6 560-5V-8
567 SPB 560-3 SPB 560-4 SPB 560-5 SPB 560-6 SPB 560-8
601 600-5V-3 600-5V-4 600-5V-5 600-5V-6 600-5V-8 600-5V-10
631 630-5V-2 630-5V-3 630-5V-4 630-5V-5 630-5V-6 630-5V-8 630-5V-10
637 SPB 630-3 SPB 630-4 SPB 630-5 SPB 630-6 SPB 630-8
711 710-5V-3 710-5V-4 710-5V-5 710-5V-6 710-5V-8 710-5V-10
717 SPB 710-3 SPB 710-4 SPB 710-5 SPB 710-6 SPB 710-8
751 750-5V-3 750-5V-4 750-5V-5 750-5V-6 750-5V-8 750-5V-10
801 800-5V-3 800-5V-4 800-5V-5 800-5V-6 800-5V-8 800-5V-10
807 SPB 800-3 SPB 800-4 SPB 800-5 SPB 800-6 SPB 800-8
901 900-5V-3 900-5V-4 900-5V-5 900-5V-6 900-5V-8 900-5V-10
907 SPB 900-3 SPB 900-4 SPB 900-5 SPB 900-6 SPB 900-8
1001 1000-5V-3 1000-5V-4 1000-5V-5 1000-5V-6 1000-5V-8 1000-5V-10
1007 SPB 1000-3 SPB 1000-4 SPB 1000-5 SPB 1000-6 SPB 1000-8
1251 1250-5V-4 1250-5V-5 1250-5V-6 1250-5V-8 1250-5V-10
外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:ISO4183のSPBに準拠・ブッシングタイプ
5V-2
(W=42.9)
5V-3
(W=60.4)
5V-4
(W=77.9)
5V-5
(W=95.4)
5V-6
(W=112.9)
5V-8
(W=147.9)
5V-10
(W=182.9)
5V-2
(W=44)
5V-3
(W=63)
5V-4
(W=82)
5V-5
(W=101)
5V-6
(W=120)
5V-8
(W=158)

8V形ベルト適用Vプーリー

8V形

外径
(mm)
ウェッジプーリー
特長:JIS B1855準拠
イソメックSPプーリー
特長:JIS B1855準拠・ブッシングタイプ
8V-4
(W=123.8)
8V-6
(W=181)
8V-8
(W=238.2)
8V-10
(W=295.4)
8V-4
(W=123.8)
8V-6
(W=181)
8V-8
(W=238.2)
8V-10
(W=295.4)
301 SP8V 300-4 SP8V 300-6
316 315-8V-4 315-8V-6 315-8V-8 315-8V-10 SP8V 315-4 SP8V 315-6 SP8V 315-8 SP8V 315-10
331 330-8V-4 330-8V-6
336 335-8V-4 335-8V-6 335-8V-8 335-8V-10 SP8V 335-4 SP8V 335-6 SP8V 335-8 SP8V 335-10
356 355-8V-4 355-8V-6 355-8V-8 355-8V-10 SP8V 355-4 SP8V 355-6 SP8V 355-8 SP8V 355-10
376 375-8V-4 375-8V-6 375-8V-8 375-8V-10 SP8V 375-4 SP8V 375-6 SP8V 375-8 SP8V 375-10
401 400-8V-4 400-8V-6 400-8V-8 400-8V-10 SP8V 400-4 SP8V 400-6 SP8V 400-8 SP8V 400-10
426 425-8V-4 425-8V-6 425-8V-8 425-8V-10 SP8V 425-4 SP8V 425-6 SP8V 425-8 SP8V 425-10
451 450-8V-4 450-8V-6 450-8V-8 450-8V-10 SP8V 450-4 SP8V 450-6 SP8V 450-8 SP8V 450-10
461 460-8V-4 460-8V-6
476 475-8V-4 475-8V-6 475-8V-8 475-8V-10 SP8V 475-4 SP8V 475-6 SP8V 475-8 SP8V 475-10
501 500-8V-4 500-8V-6 500-8V-8 500-8V-10 SP8V 500-4 SP8V 500-6 SP8V 500-8 SP8V 500-10
521 520-8V-4 520-8V-6
531 530-8V-4 530-8V-6 530-8V-8 530-8V-10
541 540-8V-4 540-8V-6
561 560-8V-4 560-8V-6 560-8V-8 560-8V-10 SP8V 560-4 SP8V 560-6 SP8V 560-8 SP8V 560-10
601 600-8V-4 600-8V-6 600-8V-8 600-8V-10
631 630-8V-4 630-8V-6 630-8V-8 630-8V-10 SP8V 630-4 SP8V 630-6 SP8V 630-8 SP8V 630-10
711 710-8V-4 710-8V-6 710-8V-8 710-8V-10 SP8V 710-4 SP8V 710-6 SP8V 710-8 SP8V 710-10
751 750-8V-4 750-8V-6 750-8V-8 750-8V-10
801 800-8V-4 800-8V-6 800-8V-8 800-8V-10 SP8V 800-4 SP8V 800-6 SP8V 800-8 SP8V 800-10
1001 1000-8V-4 1000-8V-6 1000-8V-8 1000-8V-10 SP8V 1000-4 SP8V 1000-6 SP8V 1000-8 SP8V 1000-10
1251 1250-8V-4 1250-8V-6 1250-8V-8 SP8V 1250-4 SP8V 1250-6 SP8V 1250-8 SP8V 1250-10

PK形ベルト適用Vプーリー

PK形

外径
(mm)
イソメック ポリドライブプーリー
特長:ISO9982準拠
PK-4
(W=20.68)
PK-5
(W=24.24)
PK-6
(W=27.8)
PK-8
(W=34.92)
PK-10
(W=42.04)
PK-12
(W=49.16)
50 PK-50-4 PK-50-5 PK-50-6 PK-50-8
56 PK-56-4 PK-56-5 PK-56-6 PK-56-8
63 PK-63-4 PK-63-5 PK-63-6 PK-63-8
67 PK-67-4 PK-67-5 PK-67-6 PK-67-8
71 PK-71-4 PK-71-5 PK-71-6 PK-71-8
75 PK-75-4 PK-75-5 PK-75-6 PK-75-8
80 PK-80-4 PK-80-5 PK-80-6 PK-80-8 PK-80-10 PK-80-12
85 PK-85-4 PK-85-5 PK-85-6 PK-85-8 PK-85-10 PK-85-12
90 PK-90-4 PK-90-5 PK-90-6 PK-90-8 PK-90-10 PK-90-12
95 PK-95-4 PK-95-5 PK-95-6 PK-95-8 PK-95-10 PK-95-12
100 PK-100-4 PK-100-5 PK-100-6 PK-100-8 PK-100-10 PK-100-12
106 PK-106-4 PK-106-5 PK-106-6 PK-106-8 PK-106-10 PK-106-12
112 PK-112-4 PK-112-5 PK-112-6 PK-112-8 PK-112-10 PK-112-12
118 PK-118-4 PK-118-5 PK-118-6 PK-118-8 PK-118-10 PK-118-12
125 PK-125-4 PK-125-5 PK-125-6 PK-125-8 PK-125-10 PK-125-12
132 PK-132-4 PK-132-5 PK-132-6 PK-132-8 PK-132-10 PK-132-12
140 PK-140-4 PK-140-5 PK-140-6 PK-140-8 PK-140-10 PK-140-12
150 PK-150-4 PK-150-5 PK-150-6 PK-150-8 PK-150-10 PK-150-12
160 PK-160-4 PK-160-5 PK-160-6 PK-160-8 PK-160-10 PK-160-12
170 PK-170-4 PK-170-5 PK-170-6 PK-170-8 PK-170-10 PK-170-12
180 PK-180-4 PK-180-5 PK-180-6 PK-180-8 PK-180-10 PK-180-12
190 PK-190-4 PK-190-5 PK-190-6 PK-190-8 PK-190-10 PK-190-12
200 PK-200-4 PK-200-5 PK-200-6 PK-200-8 PK-200-10 PK-200-12
212 PK-212-4 PK-212-5 PK-212-6 PK-212-8 PK-212-10 PK-212-12
224 PK-224-4 PK-224-5 PK-224-6 PK-224-8 PK-224-10 PK-224-12
236 PK-236-4 PK-236-5 PK-236-6 PK-236-8 PK-236-10 PK-236-12
250 PK-250-4 PK-250-5 PK-250-6 PK-250-8 PK-250-10 PK-250-12
280 PK-280-4 PK-280-5 PK-280-6 PK-280-8 PK-280-10 PK-280-12
315 PK-315-4 PK-315-5 PK-315-6 PK-315-8 PK-315-10 PK-315-12
355 PK-355-4 PK-355-5 PK-355-6 PK-355-8 PK-355-10 PK-355-12
400 PK-400-8 PK-400-10 PK-400-12
450 PK-450-12
500 PK-500-12
560 PK-560-12
630 PK-630-12

多本結合ベルト(バンドー化学(株)/パワースクラム®,三ツ星ベルト(株)/マルチ)適合表

多本結合ベルトの適合状況は、下表のとおりです。(〇印:適合)
ベルトメーカー バンドー化学㈱ / パワースクラム® 三ツ星ベルト㈱ / マルチ
ベルト名称 Vベルトタイプ パワーエースタイプ マルチVベルト マックスター
マルチウェッジベルト
ベルト形状 A B C D 3V 5V 8V B C D 3V 5V 8V
NBK
品番
JIS-A
JIS-B
JIS-C
JIS-D
WEG-3V
WEG-5V
WEG-8V
STD-A
STD-B
STD-C
STD-D
SPZ
SPA
SPB
SPC
SP8V
商品紹介 プーリー・シーブ
このエントリーをはてなブックマークに追加