寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 溝形状 | Dp | De | 最大軸穴径 | Hub ハブ | W | 質量 (kg) |
1箱入数 | 価格*1 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db | Db2 | L | s1 | |||||||||||||
| VK 4 1/2-A-1 | A1 | 108 | 117 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | 0.58 | 30 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5-A-1 | A1 | 121 | 130 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | 0.63 | 20 | 2,090 | 2,299 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5 1/2-A-1 | A1 | 129 | 138 | 20 | 40 | 34 | 30 | 11 | 19 | 0.66 | 20 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6-A-1 | A1 | 146 | 155 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | 0.86 | 20 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6 1/2-A-1 | A1 | 156 | 165 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | 0.9 | 20 | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 7-A-1 | A1 | 167 | 176 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | 0.95 | 20 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 8-A-1 | A1 | 196 | 205 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | 1.1 | 20 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 9-A-1 | A1 | 220 | 229 | 26 | 48 | 43 | 30 | 11 | 19 | 1.23 | 10 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK10-A-1 | A1 | 246 | 255 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | 1.5 | 10 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK11-A-1 | A1 | 271 | 280 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | 1.66 | 10 | 4,270 | 4,697 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK12-A-1 | A1 | 296 | 305 | 30 | 55 | 50 | 30 | 11 | 19 | 1.83 | 10 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 4 1/2-B-1 | B1 | 102 | 113 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | 0.6 | 30 | 2,230 | 2,453 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5-B-1 | B1 | 115 | 126 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | 0.65 | 20 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5 1/2-B-1 | B1 | 128 | 139 | 20 | 40 | 34 | 30 | 7 | 23 | 0.7 | 20 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6-B-1 | B1 | 141 | 152 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | 0.89 | 20 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6 1/2-B-1 | B1 | 156 | 167 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | 0.96 | 20 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 7-B-1 | B1 | 166 | 177 | 26 | 48 | 43 | 30 | 7 | 23 | 1.01 | 20 | 2,950 | 3,245 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 8-B-1 | B1 | 194 | 205 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | 1.27 | 20 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 9-B-1 | B1 | 220 | 231 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | 1.43 | 10 | 3,560 | 3,916 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK10-B-1 | B1 | 244 | 255 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | 1.58 | 10 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK12-B-1 | B1 | 295 | 306 | 30 | 55 | 50 | 30 | 7 | 23 | 1.94 | 10 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 価格は、1個あたりの価格です。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VK | |
|---|---|
| ディスク | SPCC 電着塗装(NBKブルー) |
| ハブ | FC200 電着塗装(NBKブルー) |
| ボルト | 10B22M |
特長
- 回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
- プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
- 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝形状 | Dp | α (°) |
w1 | h |
|---|---|---|---|---|
| A | 120以下 120を超えるもの |
36±1 38±1 |
12.2 12.3 |
12 |
| B | 150以下 150を超えるもの |
36±1 38±1 |
16.1 16.2 |
15 |
A形プーリーにはM形ベルトも使用できます。この場合のピッチ径は次式により求めてください。
M形ピッチ径=A形ピッチ径(Dp)-3.6(mm)