寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 溝形状 | Dp | De | Db2 | P.C.D. | A | W | 質量 (kg) |
1箱入数 | 価格*1 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK 4 1/2-A-1-WOH | A1 | 108 | 117 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | 0.29 | 30 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5-A-1-WOH | A1 | 121 | 130 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | 0.34 | 20 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5 1/2-A-1-WOH | A1 | 129 | 138 | 34 | 53 | 8.5 | 19 | 0.37 | 20 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6-A-1-WOH | A1 | 146 | 155 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | 0.44 | 20 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6 1/2-A-1-WOH | A1 | 156 | 165 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | 0.48 | 20 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 7-A-1-WOH | A1 | 167 | 176 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | 0.58 | 20 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 8-A-1-WOH | A1 | 196 | 205 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | 0.68 | 20 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 9-A-1-WOH | A1 | 220 | 229 | 43 | 62 | 8.5 | 19 | 0.81 | 10 | 2,350 | 2,585 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK10-A-1-WOH | A1 | 246 | 255 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | 0.96 | 10 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK11-A-1-WOH | A1 | 271 | 280 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | 1.12 | 10 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK12-A-1-WOH | A1 | 296 | 305 | 50 | 69 | 8.5 | 19 | 1.29 | 10 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 4 1/2-B-1-WOH | B1 | 102 | 113 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | 0.31 | 30 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5-B-1-WOH | B1 | 115 | 126 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | 0.36 | 20 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 5 1/2-B-1-WOH | B1 | 128 | 139 | 34 | 53 | 8.5 | 23 | 0.41 | 20 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6-B-1-WOH | B1 | 141 | 152 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | 0.47 | 20 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 6 1/2-B-1-WOH | B1 | 156 | 167 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | 0.54 | 20 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 7-B-1-WOH | B1 | 166 | 177 | 43 | 62 | 8.5 | 23 | 0.59 | 20 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 8-B-1-WOH | B1 | 194 | 205 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | 0.85 | 20 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK 9-B-1-WOH | B1 | 220 | 231 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | 0.89 | 10 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK10-B-1-WOH | B1 | 244 | 255 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | 1.04 | 10 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| VK12-B-1-WOH | B1 | 295 | 306 | 50 | 69 | 8.5 | 23 | 1.4 | 10 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 価格は、1個あたりの価格です。
追加工
加工記号を選択の上、加工内容を入力してください。
プーリー品番
| 加工記号 | 軸穴径 | 軸穴の寸法許容差 ヘルプ | キー溝 ヘルプ | 止めねじ | 打ち込み方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ |
| 加工記号 |
|
| 加工タイプ | |
| 加工記号 |
|
| BNN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴のみ |
| 加工記号 |
|
| BNS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所 |
| 加工記号 |
|
| BNW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置) |
| 加工記号 |
|
| BNT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置) |
| 加工記号 |
|
| BKN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKS | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴1カ所+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKW | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(90°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BKT | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+押しねじ穴2カ所(120°配置)+平行キー溝 |
| 加工記号 |
|
| BCN | |
| 加工タイプ | |
| 軸穴+こう配キー溝(こう配1/100) |
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
ご注文内容
| 追加工品番 |
|---|
価格・個数を確認してから「カート」ボタンをクリックしてください。
| 価格(円・税別) | 個数 | ご購入 |
|---|---|---|
| カート |
加工記号の選択
軸穴
| 軸穴のみ |
|---|
軸穴+キー溝
| 軸穴 + 平行キー溝 |
|---|
| 軸穴 + こう配キー溝 (こう配1/100) |
|---|
軸穴+押しねじ穴
| 押しねじ穴の数・配置 | |||
|---|---|---|---|
| 1カ所 | 2カ所(90°配置) | 2カ所(120°配置) | |
| 軸穴 + 押しねじ穴 |
|||
| 軸穴 + 押しねじ穴 + 平行キー溝 |
|||
プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができないことがあります。
詳細は「タップ加工が不可能な品番」をご参照ください。
加工内容の詳細は「Vプーリー追加工サービス」をご参照ください。
押しねじ穴加工(BNS、BNW、BNT、BKS、BKW、BKT)をご希望の場合は、押しねじを付属します。
材質・仕上げ
| VK-WOH | |
|---|---|
| ディスク | SPCC 電着塗装(NBKブルー) |
| ハブ | FC200 電着塗装(NBKブルー) |
| ボルト | 10B22M |
特長
- 回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。
- プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。
- 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。
溝部の寸法
単位 : mm
| 溝形状 | Dp | α (°) |
w1 | h |
|---|---|---|---|---|
| A | 120以下 120を超えるもの |
36±1 38±1 |
12.2 12.3 |
12 |
| B | 150以下 150を超えるもの |
36±1 38±1 |
16.1 16.2 |
15 |
A形プーリーにはM形ベルトも使用できます。この場合のピッチ径は次式により求めてください。
M形ピッチ径=A形ピッチ径(Dp)-3.6(mm)