• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSS-#10-32-1/4

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole/ Inch Thread

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

SVSS-#10-32-1/4の形状図

SVSS(INCH)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)寸法図

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 L2
min.
B d
max.
(mm)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-#10-32-1/4 No.10-32UNF 1/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.3 3,580 3,938 CAD カート カート 非在庫品
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
SVSS-#10-32-1/4の材質・仕上げ

SVSS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

SVSS-#10-32-1/4の特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • インチねじタイプ。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS(INCH)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

SVSS-#10-32にはこのような商品があります

SVSS(INCH)にはこのような商品があります