• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

D1-125-055-030

スタッド - ウィング

D1 - Stud - Wing

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-SWD8-SW)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


D1-125-055-030の形状図

D1-SWスタッド - ウィング寸法図

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D1-125-055-030 14 2.2 220 242 CAD カート 在庫品


D1-125-055-030の材質・仕上げ

D1
本体 プラスティック
使用可能温度 -40~90℃

D1-125-055-030の特長

  • D1リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    D1-RCD1-RS

関連商品

スタッドの脱落防止にリテーナがあります。D1-TN

D1-SWスタッド - ウィング

締め忘れ防止にカップ・スプリングがあります。D8-ECD1-ECD1-BN

D1-SWスタッド - ウィング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

D1-SWにはこのような商品があります

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります