正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | 適用シリーズ | 適用スタッド径 | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D8-376-001-049 | D8 | 6 | 0.3 | 100 | 110 | CAD | カート | 在庫品 |
D8-376-001-049の材質・仕上げ
D8-376-001-049 | D1-X1129 | D1-X113*-2S | |
---|---|---|---|
本体 | ポリエチレン(黒) | ポリアセタール(黒) | ステンレス |
D8-376-001-049の特長
- カップとスプリングを取りつけることで、締め忘れを防止するイジェクタタイプとして使用できます。
選定(D8シリーズの場合)
カップD8-376-001-049とスプリングD1-X1135-2SとステンレスリテーナD8-326-101-200(D8-TN-PD8-TN-S)を組み合わせて使用*1してください。カップ・スプリングを使用する場合は、TMTに2mm加算してください。
取りつけ穴の寸法は各リセプタクルページを参照してください。D8-RC
選定(D1シリーズの場合)
カップD1-X1129とスプリングD1-X1135-2SまたはD1-X1137-2Sを組み合わせて使用してください。カップ・スプリングを使用する場合は、TMTに2.3mm加算してください。
カップ・スプリングを使用する際の取りつけ穴寸法