• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

D8-314-116-170-CR

スタッド - マイナス溝

D8 - Stud - Slotted recess

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!

動画はD8-SWD8-SW)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


D8-314-116-170-CRの形状図

D8-SS-CRスタッド - マイナス溝寸法図

単位 : mm

品番 スタッド径(mm) 1 D1 a 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-314-116-170-CR 4 16 2 8 1.3 2.3 330 363 CAD カート 在庫品
品番 スタッド径(mm) 1 D1 a 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-314-116-170-CR 4 16 2 8 1.3 2.3 330 363 CAD カート 在庫品
品番 スタッド径(mm) 1 D1 a 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-314-116-170-CR 4 16 2 8 1.3 2.3 330 363 CAD カート 在庫品
品番 スタッド径(mm) 1 D1 a 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-314-116-170-CR 4 16 2 8 1.3 2.3 330 363 CAD カート 在庫品


D8-314-116-170-CRの材質・仕上げ

D8-170-CR
本体 スティール・焼き入れ
クロムメッキ

D8-314-116-170-CRの特長

  • D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    D8-RCD8-RMC-SD8-RRD8-RR-SD8-RS
  • スタッド径はφ4・φ6・φ9mmの3サイズ。荷重に応じて選択してください。最大荷重は各リセプタクルページをご参照ください。
  • スティール製に加え、耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。品番の末尾記号により選択できます。
    D8-190----スティール製・三価クロメート処理
    D8-170-CR----スティール製・クロムメッキ
    D8-200----ステンレス製

関連商品

スタッドの脱落防止にリテーナがあります。D8-TN-PD8-TN-S

D8-SS-CRスタッド - マイナス溝

締め忘れ防止にカップ・スプリングがあります。スタッド径が6mmのスタッドに適用できます。D8-ECD1-ECD1-BN

D8-SS-CRスタッド - マイナス溝


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

D8-SS-CRにはこのような商品があります

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります