• 特殊ねじ
  • DZUS(クイックアクセスファスナ)

D8-314-3010-190

スタッド - ウィング

D8 - DZUS® - Stud - Wing

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


D8-314-3010-190の形状図

D8-SWスタッド - ウィング寸法図

単位 : mm

品番 スタッド径 1 D1 a 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
D8-314-3010-190 4 10 7.2 15.5 1.2 2.6 290 319 CAD カート 在庫品


D8-314-3010-190の材質・仕上げ

D8-190 D8-170-CR
本体 スティール・焼き入れ
三価クロメート処理
スティール・焼き入れ
クロムメッキ

D8-314-3010-190の特長

  • D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
    D8-RCD8-RMC-SD8-RRD8-RR-SD8-RS
  • スタッド径はφ4・φ6mmの2サイズ。荷重に応じて選択してください。最大荷重は各リセプタクルページをご参照ください。
  • スティール製。品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
    D8-190----三価クロメート処理
    D8-170-CR----クロムメッキ

関連商品

スタッドの脱落防止にリテーナがあります。D8-TN-PD8-TN-S

D8-SWスタッド - ウィング


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

D8-SWにはこのような商品があります

DZUS(クイックアクセスファスナ)にはこのような商品があります