• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SEQ-M3-10-TBZ

十字穴付き超極低頭ボルト

Cross Recessed Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile

  • スペース

SEQ-M3-10-TBZの形状図

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQ-M3-10-TBZ M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.56 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SEQ-M3-10-TBZの材質・仕上げ

SEQ-TBZ
本体 SWCH
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

SEQ-M3-10-TBZの特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SEQ-M3-TBZにはこのような商品があります