単位 : inch
| 品番 | #ねじの呼び | L | D1 | L1 | 適用レンチ | ヘクサロビュ ラ穴の番号 No. |
t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETS-#10-24-1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.335 | 0.038 | SKX-8 | 8 | 0.035 | 2.4 | 10 | 1.6 | 590 | 649 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SETS-#10-24-1/2の材質・仕上げ
| SETS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置の省スペース化インチねじ仕様の機器・装置
SETS-#10-24-1/2の特長
- インチねじのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
- 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
-
ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
⇒たとえばこんなねじが作れます
/11581_1.jpg?upd=20250730110201)
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

/11577_1.jpg?upd=20250730110201)
/11591_1.jpg?upd=20250730110201)
/11591_2.jpg?upd=20250730110201)
/11591_3.jpg?upd=20250730110202)
/11591_4.jpg?upd=20250730110202)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)