• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SETS-#8-32-3/4

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile - Stainless Steel (Inch Thread)

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

SETS-#8-32-3/4の形状図

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)寸法図

単位 : inch

品番 #ねじの呼び L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SETS-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 1.9 470 517 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SETS-#8-32-3/4の材質・仕上げ

SETS(INCH)
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置

SETS-#8-32-3/4の特長

  • インチねじのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SRDマグネットドライバ
SRD

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SETS-#8-32にはこのような商品があります

SETS(INCH)にはこのような商品があります