単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFB-M6-8-ELの材質・仕上げ
| SFB-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
機器・装置の省スペース化SFB-M6-8-ELの特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- SFB(四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
- 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。