単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH-M10-20-TZB | M10 | 1.5 | 20 | 21 | 10 | 14 | 1.2 | 10 | 24 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFH-M10-20-TZBの材質・仕上げ
| SFH-TZB | |
|---|---|
| 本体 | SWRCH10R 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8 |
SFH-M10-20-TZBの特長
- JIS B 1189に準拠したフランジ付き六角ボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角ボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自働化に最適です。