• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SFHL-M6-LH-HD-E

フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

Hex Head Bolt with Flange / Low Profile / SUS316L / Hygienic Design

  • 耐薬品
  • 非磁性
  • シール・パッキンつき

形状図

SFHL-LH-HD-E

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
12
16
20
25
30
35
40
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M6-12-LH-HD-E M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 8 2,690 2,959 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-16-LH-HD-E M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 9 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-20-LH-HD-E M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 10 2,820 3,102 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-25-LH-HD-E M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 11 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-30-LH-HD-E M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 12 2,990 3,289 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-35-LH-HD-E M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 12 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HD-E M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 14 3,440 3,784 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HD-E M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 16 3,620 3,982 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M6-12-LH-HD-E M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 8 2,690 2,959 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-16-LH-HD-E M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 9 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-20-LH-HD-E M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 10 2,820 3,102 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-25-LH-HD-E M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 11 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-30-LH-HD-E M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 12 2,990 3,289 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-35-LH-HD-E M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 12 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HD-E M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 14 3,440 3,784 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HD-E M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 16 3,620 3,982 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M6-12-LH-HD-E M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 8 2,690 2,959 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-16-LH-HD-E M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 9 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-20-LH-HD-E M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 10 2,820 3,102 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-25-LH-HD-E M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 11 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-30-LH-HD-E M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 12 2,990 3,289 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-35-LH-HD-E M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 12 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HD-E M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 14 3,440 3,784 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HD-E M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 16 3,620 3,982 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 B L1 L2 適用シールリング 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SFHL-M6-12-LH-HD-E M6 1 12 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 8 2,690 2,959 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-16-LH-HD-E M6 1 16 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 9 2,770 3,047 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-20-LH-HD-E M6 1 20 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 10 2,820 3,102 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-25-LH-HD-E M6 1 25 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 11 2,900 3,190 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-30-LH-HD-E M6 1 30 13 13.8 10 7.5 全ねじ FSRN-13-9-2-HD-E 12 2,990 3,289 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-35-LH-HD-E M6 1 35 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 12 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-40-LH-HD-E M6 1 40 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 14 3,440 3,784 CAD カート 実働10日目出荷
SFHL-M6-50-LH-HD-E M6 1 50 13 13.8 10 7.5 18 FSRN-13-9-2-HD-E 16 3,620 3,982 CAD カート 実働10日目出荷


材質・仕上げ

SFHL-LH-HD-E
本体 SUS316L
シールリング EPDM(水色)
硬度ショアA85±5

用途

食品機械/食品製造ライン/医薬品機械

特長

  • ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
  • シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-40℃~120℃

関連商品

シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。
FSRN-HD-E

SFHL-LH-HD-Eフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

清掃性・耐蝕性に配慮したハイジェニックデザインのスペーサFSPAS-A4-HD-Eがあります。
FSPAS-A4-HD-E

SFHL-LH-HD-Eフランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SFHL-LH-HD-Eにはこのような商品があります

生産性向上にはこのような商品があります