単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D | L1 | B | t | T (約) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNHP3S-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 26 | 8 | 19 | 2.3 | 3 | 5 | 52 | 2,070 | 2,277 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SNHP3S-M12-30の材質・仕上げ
SNHP3S | |
---|---|
ねじ本体 | SUS304相当 |
ねじ本体強度区分 | A2-50 |
平座金 | SUS304 |
ばね座金 | SUS304相当 |
SNHP3S-M12-30の特長
- JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。