• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNHP3S-M8-45

座金組込み六角ボルト

Hexagon Head Screws with Captive Washer

  • 簡単作業
  • 紛失防止

SNHP3S-M8-45の形状図

SNHP3S座金組込み六角ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHP3S-M8-45 M8 1.25 45 18 5.5 13 1.6 2 10 24 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHP3S-M8-45 M8 1.25 45 18 5.5 13 1.6 2 10 24 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHP3S-M8-45 M8 1.25 45 18 5.5 13 1.6 2 10 24 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D L1 B t T
(約)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHP3S-M8-45 M8 1.25 45 18 5.5 13 1.6 2 10 24 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SNHP3S-M8-45の材質・仕上げ

SNHP3S
ねじ本体 SUS304相当
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304
ばね座金 SUS304相当

SNHP3S-M8-45の特長

  • JIS B 1187に準拠した座金組込み六角ボルト。
  • ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNHP3S-M8にはこのような商品があります

SNHP3Sにはこのような商品があります