• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNPI1S-M2.5-16

座金組込み十字穴付きなべ小ねじ

Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Captive Washer

  • 簡単作業

SNPI1S-M2.5-16の形状図

SNPI1S座金組込み十字穴付きなべ小ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 t 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNPI1S-M2.5-16 M2.5 0.45 16 4.5 6.5 1.7 0.5 1 10 0.61 240 264 CAD カート カート 在庫品
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
SNPI1S-M2.5-16の材質・仕上げ

SNPI1S
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 SUS304

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

SNPI1S-M2.5-16の特長

  • ステンレス製の座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
  • ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=1)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNPI1S-M2.5にはこのような商品があります

SNPI1Sにはこのような商品があります