• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNSQLG-M4-15

座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Captive Washer

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度
  • 簡単作業
  • 高比強度

SNSQLG-M4-15の形状図

SNSQLG座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D t T
(約)
L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSQLG-M4-15 M4 0.7 15 7 8 0.8 1.0 4 3 10 2.3 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
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
SNSQLG-M4-15の材質・仕上げ

SNSQLG
本体 SUS316L
平座金 SUS316L(硬度300~400HV)
ばね座金 SUS316L

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械

SNSQLG-M4-15の特長

  • 高強度ステンレス製の座金組み込み六角穴付きボルト。
  • ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
  • 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。

機械的性質

SUS316L
引張強さ(N/mm2 1000
0.2%耐力(N/mm2 800
伸び(mm) 0.3d

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SNSQLG-M4にはこのような商品があります

SNSQLGにはこのような商品があります