• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNSQS-M5-PM

座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)

Socket Head Cap Screw with Magnetic Captive Washer

  • 磁性あり
  • 簡単作業

形状図

SNSQS-PM座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M L D1 D L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SNSQS-M5-12-PM 5 12 8.5 10 5 4 1 1 3.4 -
SNSQS-M5-16-PM 5 16 8.5 10 5 4 1 1 3.9 -
SNSQS-M5-20-PM 5 20 8.5 10 5 4 1 1 4.5 -
SNSQS-M5-25-PM 5 25 8.5 10 5 4 1 1 5.2 -
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
SNSQS-PM
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 NSSC-180(SUS430J1L相当)

用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

特長

  • 磁性のあるステンレス製平座金が組み込まれた六角穴付きボルト。
  • 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
  • 平座金は首下に組み込まれており脱落しません。また平座金の組み込み作業が不要です。
  • 平座金はSUS304と同等の耐蝕性があります。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

生産性向上にはこのような商品があります