• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SNSQS-M5-16-PM

座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)

Socket Head Cap Screw with Magnetic Captive Washer

  • 磁性あり
  • 簡単作業

SNSQS-M5-16-PMの形状図

SNSQS-PM座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)寸法図

単位 : mm

品番 M L D1 D L1 B t 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SNSQS-M5-16-PM 5 16 8.5 10 5 4 1 1 3.9 -
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
SNSQS-M5-16-PMの材質・仕上げ

SNSQS-PM
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
ねじ本体強度区分 A2-50
平座金 NSSC-180(SUS430J1L相当)

用途

磁性検出対応
食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン

SNSQS-M5-16-PMの特長

  • 磁性のあるステンレス製平座金が組み込まれた六角穴付きボルト。
  • 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
  • 平座金は首下に組み込まれており脱落しません。また平座金の組み込み作業が不要です。
  • 平座金はSUS304と同等の耐蝕性があります。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。