寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | L | D1 | D | L1 | B | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M6-12-PM | 6 | 12 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 6.2 | - |
| SNSQS-M6-16-PM | 6 | 16 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 6.9 | - |
| SNSQS-M6-20-PM | 6 | 20 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 7.6 | - |
| SNSQS-M6-25-PM | 6 | 25 | 10 | 12.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | 8.7 | - |
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS-PM | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| 平座金 | NSSC-180(SUS430J1L相当) |
用途
磁性検出対応食品機械/食品製造ライン/食品包装ライン
特長
- 磁性のあるステンレス製平座金が組み込まれた六角穴付きボルト。
- 食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。
- 平座金は首下に組み込まれており脱落しません。また平座金の組み込み作業が不要です。
- 平座金はSUS304と同等の耐蝕性があります。