寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T (約) |
締結可能 最小板厚 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQS-M3-8-SUC | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-10-SUC | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.1 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-12-SUC | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.2 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-16-SUC | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.4 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-20-SUC | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.6 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQS-M3-25-SUC | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 8 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 20 | 1.8 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQS-SUC | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| ねじ本体強度区分 | A2-50 |
| 平座金 | SUS304 |
| ばね座金 | SUS304 |
用途
外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械特長
- ステンレス製の薄板固定用座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:P=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。*1
*1: 締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。
- 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。