単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | t | T (約) |
適用レンチ | 適用マグネット ドライバ |
ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRTSQ-M2-5-TZB | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | - | SRD-6.35 | 6 | 20 | 0.24 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SRTSQ-M2-5-TZBの材質・仕上げ
| SRTSQ-TZB | |
|---|---|
| ねじ本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| ねじ本体強度区分 | 4.8相当 |
| 平座金 | スティール 三価クロメート処理 |
| ばね座金 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の分解・いたずら防止屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
SRTSQ-M2-5-TZBの特長
- ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた座金組込みなべ小ねじ。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。