• 特殊ねじ
  • 生産性向上

SRTSQ-M2.6-8-TZB

座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screws (with Pin) with Washer

  • いたずら防止
  • 簡単作業
  • 紛失防止

SRTSQ-M2.6-8-TZBの形状図

SRTSQ-TZB座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 t T
(約)
適用レンチ 適用マグネット
ドライバ
ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTSQ-M2.6-8-TZB M2.6 0.45 8 4.5 6.5 1.7 0.5 0.7 - SRD-6.35 8 20 0.57 540 594 CAD カート カート 在庫品
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
SRTSQ-M2.6-8-TZBの材質・仕上げ

SRTSQ-TZB
ねじ本体 スティール
三価クロメート処理
ねじ本体強度区分 4.8相当
平座金 スティール
三価クロメート処理
ばね座金 スティール
三価クロメート処理

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策

SRTSQ-M2.6-8-TZBの特長

  • ヘクサロビュラ穴*1の中央にピンのついた座金組込みなべ小ねじ。
  • ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSRXもしくは、専用ビットSRXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

専用レンチSRXがあります。SRX

SRTSQ-TZB座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

適用ビットSRXBがあります。SRXB

SRTSQ-TZB座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTSQ-TZB座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

SRTSQ-M2.6-TZBにはこのような商品があります

SRTSQ-TZBにはこのような商品があります