寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-1/4-20-3/8 | 1/4-20UNC | 3/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 3.3 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-1/2 | 1/4-20UNC | 1/2 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 3.9 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-5/8 | 1/4-20UNC | 5/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 4.6 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-3/4 | 1/4-20UNC | 3/4 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 5.2 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-7/8 | 1/4-20UNC | 7/8 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 5.8 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-1/4-20-1 | 1/4-20UNC | 1 | 0.437 | 0.132 | 5/32 | 10 | 6.4 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置特長
- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準処しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます
/13336_1.jpg?upd=20230829102822)

/13332_1.jpg?upd=20230829102822)
/13331_1.jpg?upd=20230829102822&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)


/14306_1.jpg?upd=20260106101952&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)