単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-#4-40-5/16 | No.4-40UNC | 5/16 | 0.213 | 0.059 | 1/16 | 10 | 0.47 | 790 | 869 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNBS-#4-40-5/16の材質・仕上げ
| SNBS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
インチねじ仕様の機器・装置SNBS-#4-40-5/16の特長
- インチねじの六角穴付きボタンボルト。
- ANSI B18.3に準処しています。
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。⇒たとえばこんなねじが作れます
/13336_1.jpg?upd=20230829102822)

/13332_1.jpg?upd=20230829102822)
/13331_1.jpg?upd=20230829102822&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)