単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-1/4-20-2 | 1/4-20UNC | 2 | 0.375 | 0.25 | 1 | 3/16 | 10 | 13 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNSS-1/4-20-2の材質・仕上げ
SNSS(INCH) | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50 |