寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#10-24-1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.3 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.5 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 2.6 | 960 | 1,056 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.3 | 1,080 | 1,188 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.7 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 4.1 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 4.4 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-1 1/4 | No.10-24UNC | 1-1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 5.1 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-1 1/2 | No.10-24UNC | 1-1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 5.8 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-1 3/4 | No.10-24UNC | 1-3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 6.5 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#10-24-2 | No.10-24UNC | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 7.2 | 3,310 | 3,641 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/13331_1.jpg?upd=20230829102826&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114219&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251215102417&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)