寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#12-24-3/8 | No.12-24UNC | 3/8 | 0.343 | 0.216 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.4 | 5,180 | 5,698 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-1/2 | No.12-24UNC | 1/2 | 0.343 | 0.216 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 3.9 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-5/8 | No.12-24UNC | 5/8 | 0.343 | 0.216 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 4.3 | 5,690 | 6,259 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-3/4 | No.12-24UNC | 3/4 | 0.343 | 0.216 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 4.8 | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-1 | No.12-24UNC | 1 | 0.343 | 0.216 | 全ねじ | 5/32 | 10 | 5.7 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-1 1/4 | No.12-24UNC | 1-1/4 | 0.343 | 0.216 | 1 | 5/32 | 10 | 6.7 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#12-24-1 1/2 | No.12-24UNC | 1-1/2 | 0.343 | 0.216 | 1 | 5/32 | 10 | 7.6 | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114219&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251215102417&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114119&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)