• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SNSS-#12-24-3/8

六角穴付きボルト(インチねじ)

Socket Head Cap Screw / Inch Thread

SNSS-#12-24-3/8の形状図

SNSS(INCH)六角穴付きボルト(インチねじ)寸法図

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 L2 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-#12-24-3/8 No.12-24UNC 3/8 0.343 0.216 全ねじ 5/32 10 3.4 5,180 5,698 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。
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
SNSS-#12-24-3/8の材質・仕上げ

SNSS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじ仕様の機器・装置

SNSS-#12-24-3/8の特長

  • インチねじの六角穴付きボルト。
  • ANSI B18.3に準処しています。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ(ユニファイねじ)を他の条件で探す

SNSS-#12-24にはこのような商品があります

SNSS(INCH)にはこのような商品があります