寸法・CAD・価格
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | L2 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-#5-40-1/4 | No.5-40UNC | 1/4 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 0.78 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#5-40-5/16 | No.5-40UNC | 5/16 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 0.86 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#5-40-3/8 | No.5-40UNC | 3/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 0.94 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#5-40-1/2 | No.5-40UNC | 1/2 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 1.1 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#5-40-5/8 | No.5-40UNC | 5/8 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 1.2 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-#5-40-3/4 | No.5-40UNC | 3/4 | 0.205 | 0.125 | 全ねじ | 3/32 | 10 | 1.4 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●各寸法表記はインチです。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNSS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| 強度区分 | A2-50 |

/13332_1.jpg?upd=20230829102821)
/13331_1.jpg?upd=20230829102821&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)

/14306_1.jpg?upd=20251201114221&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)