• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SNSS-#8-32-1-SD

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

Socket Head Cap Screws with Small Head (Inch Thread)

  • スペース

SNSS-#8-32-1-SDの形状図

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)寸法図

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-#8-32-1-SD No.8-32UNC 1 0.226 0.164 9/64 0.88 10 2.3 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SNSS-#8-32-1-SDの材質・仕上げ

SNSS-SD(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

インチねじを使用する機器・装置の省スペース化

SNSS-#8-32-1-SDの特長

  • 頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
  • インチねじタイプ。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)SKH(INCH))をご使用ください。

使用例

通常の六角穴付きボルトではザグリ加工ができなかった箇所
にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

ねじ有効断面積

品番 ねじ有効断面積(in2 ねじ有効断面積(mm2
SNSS-#4-40-SD 0.0061 3.95
SNSS-#6-32-SD 0.0092 5.95
SNSS-#8-32-SD 0.014 9.15
SNSS-#10-24-SD 0.018 11.5
SNSS-#10-32-SD 0.02 13
SNSS-1/4-20-SD 0.032 20.8
SNSS-5/16-18-SD 0.053 34.2

関連商品

インチねじ専用六角レンチSKH(INCH)があります。SKH(INCH)

SNSS-SD(INCH)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ(ユニファイねじ)を他の条件で探す

SNSS-#8-32-SDにはこのような商品があります

SNSS-SD(INCH)にはこのような商品があります