単位 : mm
| 品番 | W(ウィット) ねじの呼び |
ピッチ | L | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-W3/8-Z | W3/8 | 1.5875 | 300 | 25.06 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SPC-W3/8-Zの材質・仕上げ
| SPC-Z(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PC(ポリカーボネート)(透明) |
| 耐熱温度*1 | 115℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
電気・電子機器SPC-W3/8-Zの特長
- PC(ポリカーボネート)製の寸切りボルト。
- インチねじタイプ。
- PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20251201114222)
/14306_1.jpg?upd=20251201114119&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/13331_1.jpg?upd=20250604103617&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/11576_1.jpg?upd=20250730110148&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)