• 特殊ねじ
  • インチねじ(ユニファイねじ)

SPEG-#4-40-P

樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Inch Cross Recessed Pan Head Machine Screws - PEEK GF30

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 高強度
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性
  • 高比強度

形状図

SPEG-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
No.4-40UNC
L
すべて
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 十字穴の番号 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPEG-#4-40-1/4-P No.4-40UNC 1/4 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.03 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-5/16-P No.4-40UNC 5/16 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.05 1,220 1,342 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-3/8-P No.4-40UNC 3/8 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.07 1,250 1,375 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-1/2-P No.4-40UNC 1/2 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.09 1,330 1,463 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-5/8-P No.4-40UNC 5/8 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.11 1,690 1,859 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-3/4-P No.4-40UNC 3/4 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.13 1,780 1,958 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-7/8-P No.4-40UNC 7/8 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.15 2,380 2,618 CAD カート カート 在庫品
SPEG-#4-40-1-P No.4-40UNC 1 0.219 0.08 1 434 0.23 10 0.17 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SPEG-P(INCH)
本体 PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)
(ガラス繊維30%)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • ガラス繊維含有率30%のPEEK製の十字穴付きなべ小ねじ。通常のPEEKに比べ引張強さが約1.7倍。
  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPEG-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK GF30 / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インチねじ(ユニファイねじ)を他の条件で探す

SPEG-P(INCH)にはこのような商品があります

インチねじ(ユニファイねじ)にはこのような商品があります