単位 : inch
品番 | ♯ねじの呼び | L | Lm(mm) | D1 | L1 | B | dc (mm) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC-#10-32-7/8 | No.10-32UNF | 7/8 | 6 | 0.312 | 0.19 | 5/32 | 3.7 | 4.2 | 260 | 286 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
SSC-#10-32-7/8の材質・仕上げ
SSC(INCH) | |
---|---|
本体 | SUS304相当 |
強度区分 | A2-50 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
SSC-#10-32-7/8の特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- インチねじタイプ。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKH(INCH)をご使用ください。SKH(INCH)
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。