• 特殊ねじ
  • 装飾

SET-#6-32-3/8-TZB-ALK

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)

Inch Super Ultra Low Profile Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

SET-#6-32-3/8-TZB-ALKの形状図

SET-TZB-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : inch

品番 #ねじの呼び L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
最大締めつけ
トルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SET-#6-32-3/8-TZB-ALK No.6-32UNC 3/8 0.295 0.034 0.029 6 0.95 10 0.7 710 781 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SET-#6-32-3/8-TZB-ALKの材質・仕上げ

SET-TZB-ALK(INCH)
本体 スティール
三価クロメート処理
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
インチねじ仕様の機器・装置
ねじの戻り止め・脱落防止

SET-#6-32-3/8-TZB-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。インチねじタイプ。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SET-TZB-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SET-TZB-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SET-TZB-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SET-TZB-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

SET-#6-32-TZB-ALKにはこのような商品があります

SET-TZB-ALK(INCH)にはこのような商品があります