• 特殊ねじ
  • 装飾

SPA-M3-6-LH

樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

Plastic Screws - Hexalobular Socket Head Cap Screw with Low Profile - RENY

  • スペース
  • 高強度
  • 締めつけ穴破損防止
  • 高比強度

SPA-M3-6-LHの形状図

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ 穴の番号 No. 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M3-6-LH M3 0.5 6 5.5 2.4 SKX-10 10 884 0.35 20 0.13 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
SPA-M3-6-LHの材質・仕上げ

SPA-LH
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

SPA-M3-6-LHの特長

  • RENYTM製の頭部高さの低いボルトです。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

RENYTM製の六角ナット・ワッシャSPA-NSPA-Wがあります。
SPA-NSPA-W

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)

SRDマグネットドライバ
SRD

SPA-LH樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SPA-M3-LHにはこのような商品があります

SPA-LHにはこのような商品があります