• 特殊ねじ
  • 低アウトガス

SPE-#8-32-C

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw / Inch Thread

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

#
ねじの呼び
すべて
No.8-32UNC
L
すべて
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#8-32-1/4-C No.8-32UNC 1/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.21 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/16-C No.8-32UNC 5/16 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.24 1,860 2,046 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/8-C No.8-32UNC 3/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.26 1,940 2,134 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/2-C No.8-32UNC 1/2 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.29 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/8-C No.8-32UNC 5/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.31 2,070 2,277 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/4-C No.8-32UNC 3/4 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.34 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-7/8-C No.8-32UNC 7/8 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.37 2,460 2,706 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1-C No.8-32UNC 1 0.27 0.164 9/64 746 0.61 10 0.4 2,630 2,893 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-C(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-C(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低アウトガスを他の条件で探す

SPE-C(INCH)にはこのような商品があります

低アウトガスにはこのような商品があります