• 特殊ねじ
  • 低アウトガス

SPE-#10-32-1/2-FS

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)

Plastic Inch Slotted Flat Head Machine Screws - PEEK

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 低アウトガス
  • 電気絶縁性

SPE-#10-32-1/2-FSの形状図

SPE-FS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)寸法図

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#10-32-1/2-FS No.10-32UNF 1/2 0.362 0.06 0.042 1090 0.95 10 0.46 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
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
SPE-#10-32-1/2-FSの材質・仕上げ

SPE-FS(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

SPE-#10-32-1/2-FSの特長

  • PEEK製のすりわり付き皿ねじ。
  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEK製の六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。SPE-N(INCH)

SPE-FS(INCH)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

低アウトガスを他の条件で探す

SPE-#10-32-FSにはこのような商品があります

SPE-FS(INCH)にはこのような商品があります