正しい使い方 ここがポイント!
単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGAL-11-M16-1.5-A-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2,670 | 2,937 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGAL-11-M16-1.5-A-BKの材質・仕上げ
QLGAL-A | QLGAL-A-BK | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
リフレクタ | ポリサルフォン | ポリサルフォン |
ウィンドウ | フロートガラス | フロートガラス |
オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
QLGAL-11-M16-1.5-A-BKの特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAL-M-A----メートル細目ねじ
QLGAL-G-A----管用平行ねじ - リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。