単位 : mm
品番 | D1 | M(細目)ねじの呼び | ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | D | A | B | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGMH-11-M16-1.5-B | 11 | M16 | 1.5 | - | 8 | 22 | 7.5 | 20 | 10 | 10 | 19 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGMH-11-M16-1.5-Bの材質・仕上げ
QLGMH-B | |
---|---|
本体 | 真鍮 |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGMH-11-M16-1.5-Bの特長
- 本体が真鍮製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QLGMH-M-B----メートル細目ねじ
QLGMH-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。