単位 : mm
品番 | D1 | NPT ねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGMH-11-3/8NPT-A | 11 | 3/8"NPT | 15 | 22 | 19.1 | 6 | 6.1 | 17.1 | 1.41 | 10 | 10 | 19 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGMH-11-3/8NPT-Aの材質・仕上げ
QLGMH-NPT-A | |
---|---|
本体 | 黄銅 |
リフレクタ | ポリサルフォン |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGMH-11-3/8NPT-Aの特長
- アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は黄銅製。
- リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 配管用シールテープと共にご使用ください。