単位 : mm
品番 | D1 | NPT ねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGMH-24-1NPT-A | 24 | 1"NPT | 22 | 41.5 | 34.9 | 8 | 10.2 | 33.7 | 2.21 | 5 | 30 | 85 | 4,950 | 5,445 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGMH-24-1NPT-Aの材質・仕上げ
QLGMH-NPT-A | |
---|---|
本体 | 真鍮 |
リフレクタ | ポリサルフォン |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGMH-24-1NPT-Aの特長
- アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は真鍮製。
- リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 配管用シールテープと共にご使用ください。