単位 : mm
品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHAH-19-G1/4-AS-1 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 15.5 | M5 | 0.8 | 8 | 15 | 17.3 | 7 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPHAH-19-G1/4-AS-1の材質・仕上げ
QPHAH-1 | QPHAH-1-BK | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
QPHAH-19-G1/4-AS-1の特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAH-M-1----メートル細目ねじ
QPHAH-G-1----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 | 刻印マーク |
---|---|
OS | なし |
ES | リフィルマーク |
AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)